Hushalvdelen - ME MAX 22,5 GEH-R 2-2 BU
2200818

Monteringsskinnehus, Hushalvskål (høyre), høy byggform, med luftesliss, bredde: 16,3 mm, høyde: 99 mm, dybde: 112,85 mm, farge: blå (5015), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra)


Produktdetaljer




Monteringsinformasjon: Følg seriedatabladet på nedlastingsområdet.
Anbefaling Material kontaktpads til bussplugg galvanisk gull (hardgull)

Produkttype Hushalvskål
Antall rekker 2
Utførelse Hushalvskål (høyre), høy byggform
Hustype Monteringsskinnehus
Lufteåpning tilgjengelig ja
Husserie ME-MAX
2 (begge sider)

Målskisse
Bredde 16,3 mm
Høyde 99 mm
Dybde 112,85 mm
Dybde fra øverste kant monteringsskinne 107 mm
Kretskortdesign
Kretskorttykkelse 1,4 mm ... 1,8 mm

Farge blå (5015)
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
CTI iht. IEC 60112 600
Overflatetilstand ubehandlet
Husmateriale Polyamid

Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) 80 %

Type kretskortfeste Feste
Kretskorttykkelse 1,4 mm ... 1,8 mm

Monteringstype Skinnemontering
Innbygning loddrett (skinne vannrett)

Artikkelnummer 2200818
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 500 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACHABA
GTIN 4046356682381
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 26,72 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 26,72 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182702
ECLASS-10.0.1 27182702
ECLASS-11.0 27182702

ETIM

ETIM 8.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Recognized


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Enkel montering
Variasjon i tilkoblingsteknikkene