Hus - SACB-8/ 3P- 5,0PUR-M8
1680050

Hus, tilkoblingstype: M8-bøssing, antall stikkplasser: 8, poltall: 3, pluggplasstilordning: enkelt, statusindikator: Nei, Universell; stamkabeltilkobling: Fast tilkobling 180°, PUR/PVC, ledningslengde: 5 m


Produktdetaljer




Poltall 3
Antall stikkplasser 8

Driftsspenning maks. Umax 30 V DC
Nominell spenning UN 24 V DC
Merkestrøm totalt 12 A
maks. strømbelastbarhet pr. tråd 2 A

Statusindikator tilgjengelig Nei

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Isolasjonsmaterial PA 6.6
Husmateriale Kunststoff

Ledningslengde 5 m
Kabeloppbygning
Ledningstype energikjedeegnet stamkabel
Stamledningsdata/-tilkoblingsdata
Tilkoblingstype sensor/aktuator M8-bøssing
Tilkoblingstype Fast tilkobling
Utvendig diameter 9,3 mm
Ledningstverrsnitt signalledning 0,34 mm²
AWG signalkabel 22
Ledningstverrsnitt spenningsforsyning 0,75 mm² (2x)
AWG- spenningsforsyning 18
Tiltrekkingsmoment pluggplass sensor-/aktuatorledning 0,2 Nm
Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -30 °C ... 70 °C (Ved fast legging)
-5 °C ... 70 °C (Ved bevegelig legging)

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP65
Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 80 °C

Artikkelnummer 1680050
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 02
Produktnøkkel BF3BCA
Katalogside Side 46 (PC-2002)
GTIN 4017918158224
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 661 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 661 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland CZ


ECLASS

ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-11.0 27440108


Kompatible produkter