Hus - HC-D 50-TFQ-76/O1STM32S
1645286

HEAVYCON hylsehus D50, for tverrbøyle, høyde 76 mm, uten stuss 1 x M32, ledningsutgang på siden


Produktdetaljer




Generelt For kontaktinnsatser HC-D25, A16/A32

Byggform D50
Produkttype Hus med bøylelås
Anvendelse Standard
Antall kabelutganger 1
Type forskruning 1x M32
Hustype Hylsehus
Låsetype for tverrbøyle
Skjermet nei
Kabelutgang på siden
Pg-forskruing uten

Målskisse
Bredde 56 mm
Høyde 76 mm
Lengde 82 mm

Material husoverflate Pulverbelagt, grå
Husmateriale Trykkstøpt aluminium

Beskyttelsesgrad IP65
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C

Mekaniske spesifikasjoner
Type forskruning 1x M32
Låsetype Pin

Artikkelnummer 1645286
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BBF
Produktnøkkel BF7AAE
Katalogside Side 510 (C-4-2015)
GTIN 4017918913144
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 256,5 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 256,5 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 7.0 EC000437

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene