Logg inn
Produkter
Produktoversikt
Teknologier
Konfigurering og utvikling av produkter
Vareprøveløsning
Produktsamsvar
Automatisering
Cloud Computing
HMI-er og IPC-er
Industriell kommunikasjon
PLS-er (kontrollere) og I/O-er
Programvare
Forbindelse
Elektronikkhus
Fordelerblokker
Kort-til-kort-pluggforbindere
Pluggforbindere og kabler
Printmoduler og kretskortpluggforbindere
Rekkeklemmer
Segmenteringsfordelere
Sensor-/aktuatorkabling
Systemkablinger til kontrollere
Testpluggsystem
Forsyne, lade og beskytte
Automatsikringer
Avbruddsfri strømforsyning (UPS)
Beskyttelsesrelé for nettbeskyttelse
DC-/DC-omformere og DC/AC-invertere
EMC-filter
Energifordeler
Ladeteknikk for E-mobilitet
Overspenningsbeskyttelse
Redundansmoduler
Strømforsyninger
Koble, måle og overvåke
I/O-signalsegmentering
Motor-, maskin- og anleggsovervåking
Motorstartere og elektroniske koblingsenheter
Overvåking av energi
Prosessvisninger og feltutstyr
Releer og optokoblere
Sikkerhetsreléer og sensorer
Skilleforsterkere og måleomformere
Merke, montere og installere
Endehylser og krympeforbindere
Håndverktøy
Industribelysning og signalteknikk
Installerings- og monteringsmateriell
Koblingsbokser og kabinetter
Merkemateriell
Personellassistansesystem for klargjøring av ledere
Skrivere
Verktøyautomater
Bransjer & applikasjoner
Oversikt bransjer & applikasjoner
Brukseksempler fra praksis
PROSESSINDUSTRI
Prosessautomatisering
Marine og offshore
ENERGI
Energioverføring og distribusjon
Energilagringssystemer
Konvensjonell energiproduksjon
Solenergi
Vindkraft
PRODUKSJON, UTSTYR OG ANLEGGSBYGGING
Bilindustri
Elektrisk installasjon
Enhetsprodusent
Maskinteknikk
Kontrollskapkonstruksjon
INFRASTRUKTUR
Jernbaneindustri
Bygningsautomatisering
Smarte byer
Smart trafikk
Smart vann
ELEKTROMOBILITET
Oversikt Elektromobilitet
Elektriske kjøretøy
Ladeinfrastruktur
POPULÆRT
Pedagogiske løsninger
Dataforbindelser for smarte nettverk
Funksjonell sikkerhet
Industrial Security
Industriell fjernkommunikasjon
Åpent økosystem for industriell automatisering
Power Reliability
Videoovervåking
Selskap
Om oss
Hva driver oss
Karriere
Våre lokasjoner over hele verden
Partnere, distributører og leverandører
Service & Support
Oversikt over service og support
E-Business
Tjenester merkeløsninger
Kontakt
Min Phoenix Contact
Login/Register
Handlekurv
Mine bestillinger
Mine tilbud og kontrakter
Min produktliste
Min produktsammenligning
Startside
Produkter
Hus - HC-D 25-SML-57/M1PG21
Målskisse
Hus - HC-D 25-SML-57/M1PG21
1677571
Sokkelhus, med langsbøyle, høyde 57 mm, med nippel, 1 x Pg21
Produktdetaljer
Expand All
Collapse All
Tekniske spesifikasjoner
Anvisninger
Generelt
For kontaktinnsatser HC-D25, A16
Artikkelegenskaper
Byggform
D25
Produkttype
Hus med bøylelås
Anvendelse
Standard
Antall kabelutganger
1
Type forskruning
1x Pg21
Hustype
Sokkelhus
Låsetype
med langsbøyle
Skjermet
nei
Kabelutgang
venstre (sett mot åpen langsbøyle)
Pg-forskruing
med
Karakteristikker
Ytterdiameter kabel
10 mm ... 19 mm
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
50 mm
Høyde
57 mm
Lengde
109,5 mm
Nøkkelvidde overfalsmutter
28 mm
Materialangivelser
Material husoverflate
Pulverbelagt, grå
Materiale kabelpakning
NBR
Material låsebøyle
Stål, forsinket
Materiale skruforbindelse
Messing, forniklet
Husmateriale
Trykkstøpt aluminium
Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad
IP65
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C
Mekaniske egenskaper
Mekaniske spesifikasjoner
Type forskruning
1x Pg21
Låsetype
Bøyle
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1677571
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BBF
Produktnøkkel
BF7AAE
Katalogside
Side 425 (C-4-2013)
GTIN
4017918151188
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
271,26 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
271,26 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-9.0
27440202
ECLASS-11.0
27440202
ETIM
ETIM 7.0
EC000437
Environmental Product Compliance
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene