Hus - HC-B 16-SMQ-84/O2PG21
1677937

Sokkelhus, med tverrbøyle, høyde 84 mm, uten nippel, 2 x Pg21


Produktdetaljer




Generelt til kontaktinnsatser HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K

Byggform B16
Produkttype Hus med bøylelås
Anvendelse Standard
Antall kabelutganger 2
Type forskruning 2x Pg21
Hustype Sokkelhus
Låsetype for tverrbøyle
Kabelutgang på siden
Pg-forskruing uten

Målskisse
Bredde 57 mm
Høyde 84 mm
Lengde 117 mm

Material tetning NBR (Profiltetning)
Material husoverflate Pulverbelagt, grå
Material i grep lås PA
Material låsebøyle Spesialstål, gripedel: PA
Husmateriale Trykkstøpt aluminium

Beskyttelsesgrad IP65
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C

Mekaniske spesifikasjoner
Type forskruning 2x Pg21
Låsetype Pin

Artikkelnummer 1677937
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BBF
Produktnøkkel BF7AAC
Katalogside Side 516 (C-4-2013)
GTIN 4017918151539
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 497,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 497,4 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.0.1 27440202
ECLASS-11.0 27440202

ETIM

ETIM 7.0 EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261501

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene