Logg inn
Produkter
Produktoversikt
Teknologier
Konfigurering og utvikling av produkter
Vareprøveløsning
Produktsamsvar
Automatisering
Cloud Computing
HMI-er og IPC-er
Industriell kommunikasjon
PLS-er (kontrollere) og I/O-er
Programvare
Forbindelse
Elektronikkhus
Fordelerblokker
Kort-til-kort-pluggforbindere
Pluggforbindere og kabler
Printmoduler og kretskortpluggforbindere
Rekkeklemmer
Segmenteringsfordelere
Sensor-/aktuatorkabling
Systemkablinger til kontrollere
Testpluggsystem
Forsyne, lade og beskytte
Automatsikringer
Avbruddsfri strømforsyning (UPS)
Beskyttelsesrelé for nettbeskyttelse
DC-/DC-omformere og DC/AC-invertere
EMC-filter
Energifordeler
Ladeteknikk for E-mobilitet
Overspenningsbeskyttelse
Redundansmoduler
Strømforsyninger
Koble, måle og overvåke
I/O-signalsegmentering
Kontaktorer/solid-state-releer og sensorer
Motor-, maskin- og anleggsovervåking
Motorstartere og elektroniske koblingsenheter
Overvåking av energi
Prosessvisninger og feltutstyr
Releer og optokoblere
Skilleforsterkere og måleomformere
Merke, montere og installere
Endehylser og krympeforbindere
Håndverktøyer
Industribelysning og signalteknikk
Installerings- og monteringsmateriell
Koblingsbokser og kabinetter
Merkemateriell
Personellassistansesystem for klargjøring av ledere
Skrivere
Verktøyautomater
Bransjer & applikasjoner
Oversikt bransjer & applikasjoner
Brukseksempler fra praksis
PROSESSINDUSTRI
Prosessautomatisering
Marine og offshore
ENERGI
Energioverføring og distribusjon
Energilagringssystemer
Konvensjonell energiproduksjon
Solenergi
Vindkraft
PRODUKSJON, UTSTYR OG ANLEGGSBYGGING
Bilindustri
Elektrisk installasjon
Enhetsprodusent
Maskinteknikk
Kontrollskapkonstruksjon
INFRASTRUKTUR
Jernbaneindustri
Bygningsautomatisering
Smarte byer
Smart trafikk
Smart vann
ELEKTROMOBILITET
Oversikt Elektromobilitet
Elektriske kjøretøy
Ladeinfrastruktur
Selskap
Om oss
Hva driver oss
Karriere
Våre lokasjoner over hele verden
Partnere, distributører og leverandører
Service & Support
Oversikt over service og support
E-Business
Tjenester merkeløsninger
Kontakt
Min Phoenix Contact
Login/Register
Handlekurv
Mine bestillinger
Mine tilbud og kontrakter
Min produktliste
Min produktsammenligning
Startside
Produkter
Hus - HC-B 16-SMLD-84/O1M32
Målskisse, h = 84 mm
Hus - HC-B 16-SMLD-84/O1M32
1645671
HEAVYCON sokkelhus B16, med langsbøyle, høyde 84 mm, med stuss 1 x M32, med deksel
Produktdetaljer
Tekniske spesifikasjoner
Anvisninger
Generelt
til kontaktinnsatser HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
Artikkelegenskaper
Byggform
B16
Produkttype
Hus med bøylelås
Anvendelse
Standard
Antall kabelutganger
1
Type forskruning
1x M32
Hustype
Sokkelhus
Beskyttelsesdeksel
ja
Låsetype
med langsbøyle
Skjermet
nei
Kabelutgang
venstre (sett mot åpen langsbøyle)
Pg-forskruing
uten
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
57 mm
Høyde
84 mm
Lengde
117 mm
Materialangivelser
Material tetning
NBR
Material husoverflate
Pulverbelagt, grå
Material i grep lås
PA
Material beskyttelsesdeksel
PA
Material låsebøyle
Spesialstål, gripedel: PA
Husmateriale
Trykkstøpt aluminium
Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad
IP65 (plugget)
IP54 (med lukket beskyttelsesdeksel)
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C
Mekaniske egenskaper
Mekaniske spesifikasjoner
Type forskruning
1x M32
Låsetype
Bøyle
Montering
Monteringsinformasjon
til halv- og helnipler
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1645671
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BBF
Produktnøkkel
BF7AAC
Katalogside
Side 512 (C-4-2013)
GTIN
4017918954888
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
468,13 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
468,13 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-10.0.1
27440202
ECLASS-9.0
27440202
ECLASS-11.0
27440202
ETIM
ETIM 7.0
EC000437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261501
Environmental Product Compliance
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Kompatible produkter
Tilbehør
Kabelnippel
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - 1411127
Kabelnippel
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - 1411136
Kabelnippel
G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166
Kabelnippel
HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010
Kabelnippel
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - 1411191
Kabelnippel
HC-M-KV-Z-M32 - 1646162
Kabelnippel
HC-M-KV-T-M32 - 1646201
Reduksjonsadapter
REDUC-M-KV-M32/M25 - 1647637
Utvidelsesadapter
ENLAR-M-KV-M32/M40 - 1647682
Låseskrue
HC-M-BS-M32 - 1645862