Logg inn
Produkter
Produktoversikt
Teknologier
Konfigurering og utvikling av produkter
Vareprøveløsning
Produktsamsvar
Automatisering
Cloud Computing
HMI-er og IPC-er
Industriell kommunikasjon
PLS-er (kontrollere) og I/O-er
Programvare
Forbindelse
Elektronikkhus
Fordelerblokker
Kort-til-kort-pluggforbindere
Pluggforbindere og kabler
Printmoduler og kretskortpluggforbindere
Rekkeklemmer
Segmenteringsfordelere
Sensor-/aktuatorkabling
Systemkablinger til kontrollere
Testpluggsystem
Forsyne, lade og beskytte
Automatsikringer
Avbruddsfri strømforsyning (UPS)
Beskyttelsesrelé for nettbeskyttelse
DC-/DC-omformere og DC/AC-invertere
EMC-filter
Energifordeler
Ladeteknikk for E-mobilitet
Overspenningsbeskyttelse
Redundansmoduler
Strømforsyninger
Koble, måle og overvåke
I/O-signalsegmentering
Kontaktorer/solid-state-releer og sensorer
Motor-, maskin- og anleggsovervåking
Motorstartere og elektroniske koblingsenheter
Overvåking av energi
Prosessvisninger og feltutstyr
Releer og optokoblere
Skilleforsterkere og måleomformere
Merke, montere og installere
Endehylser og krympeforbindere
Håndverktøyer
Industribelysning og signalteknikk
Installerings- og monteringsmateriell
Koblingsbokser og kabinetter
Merkemateriell
Personellassistansesystem for klargjøring av ledere
Skrivere
Verktøyautomater
Bransjer & applikasjoner
Oversikt bransjer & applikasjoner
Brukseksempler fra praksis
PROSESSINDUSTRI
Prosessautomatisering
Marine og offshore
ENERGI
Energioverføring og distribusjon
Energilagringssystemer
Konvensjonell energiproduksjon
Solenergi
Vindkraft
PRODUKSJON, UTSTYR OG ANLEGGSBYGGING
Bilindustri
Elektrisk installasjon
Enhetsprodusent
Maskinteknikk
Kontrollskapkonstruksjon
INFRASTRUKTUR
Jernbaneindustri
Bygningsautomatisering
Smarte byer
Smart trafikk
Smart vann
ELEKTROMOBILITET
Oversikt Elektromobilitet
Elektriske kjøretøy
Ladeinfrastruktur
Selskap
Om oss
Hva driver oss
Karriere
Våre lokasjoner over hele verden
Partnere, distributører og leverandører
Service & Support
Oversikt over service og support
E-Business
Tjenester merkeløsninger
Kontakt
Min Phoenix Contact
Login/Register
Handlekurv
Mine bestillinger
Mine tilbud og kontrakter
Min produktliste
Min produktsammenligning
Startside
Produkter
Hus - HC-B 6-TFL-72/O1STM25S
Måltegning
Hus - HC-B 6-TFL-72/O1STM25S
1644944
HEAVYCON hylsehus B6, for langsbøyle, høyde 72 mm, med gjenge 1x M25, ledningsutgang på siden
Produktdetaljer
Tekniske spesifikasjoner
Anvisninger
Generelt
for kontaktinnsatser HC-B6, BB10, DD24, M. Høy husform for ekstra stort kablingsrom.
Artikkelegenskaper
Byggform
B6
Produkttype
Hus med bøylelås
Anvendelse
Standard
Antall kabelutganger
1
Type forskruning
1x M25
Hustype
Hylsehus
Låsetype
for langsbøyle
Skjermet
nei
Kabelutgang
på siden
Pg-forskruing
uten
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
43 mm
Høyde
72 mm
Lengde
60 mm
Materialangivelser
Material husoverflate
Pulverbelagt, grå
Husmateriale
Trykkstøpt aluminium
Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad
IP65
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C
Mekaniske egenskaper
Mekaniske spesifikasjoner
Type forskruning
1x M25
Låsetype
Pin
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1644944
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Produktnøkkel
BF7AAC
Katalogside
Side 570 (PC-2011)
GTIN
4017918912772
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
166,6 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
158,53 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-9.0
27440202
ECLASS-11.0
27440202
Environmental Product Compliance
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"
Kompatible produkter
Tilbehør
Kabelnippel
HC-M-KV-M25(14-21) - 1646007
Kabelnippel
HC-M-KV-M25(1ASI) - 1584020
Kabelnippel
HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - 1580228