Hus - HC-B 6-TFL-43/M2PG13,5S
1679058

Hylsehus, for langsbøyle, høyde 44 mm, med nippel, 2x Pg13,5, kabelutgang på siden


Produktdetaljer




Generelt for kontaktinnsatser HC-B6, BB10, DD24, M

Byggform B6
Produkttype Hus med bøylelås
Anvendelse Standard
Antall kabelutganger 2
Type forskruning 2x Pg13,5
Hustype Hylsehus
Låsetype for langsbøyle
Kabelutgang på siden
Pg-forskruing med

Ytterdiameter kabel 7,5 mm ... 12,5 mm

Målskisse
Bredde 43 mm
Høyde 44 mm
Lengde 60 mm
Nøkkelvidde overfalsmutter 20 mm

Material husoverflate Pulverbelagt, grå
Materiale kabelpakning NBR
Materiale skruforbindelse Messing, forniklet
Husmateriale Trykkstøpt aluminium

Beskyttelsesgrad IP65
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C

Mekaniske spesifikasjoner
Type forskruning 2x Pg13,5

Artikkelnummer 1679058
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Produktnøkkel BF7AAC
Katalogside Side 394 (PC-2007)
GTIN 4017918168551
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 138,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 137,35 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-11.0 27440202

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene