Hus - HC-B 24-TFL-60/O1PG29S
1674231

Hylsehus, for langsbøyle, høyde 60 mm, med stuss 1x Pg29, ledningsutgang på siden


Produktdetaljer




Generelt til kontaktinnsatser HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M

Byggform B24
Produkttype Hus med bøylelås
Anvendelse Standard
Antall kabelutganger 1
Type forskruning 1x Pg29
Hustype Hylsehus
Låsetype for langsbøyle
Kabelutgang på siden
Pg-forskruing uten

Målskisse
Bredde 43 mm
Høyde 60 mm
Lengde 120 mm

Material husoverflate Pulverbelagt, grå
Husmateriale Trykkstøpt aluminium

Beskyttelsesgrad IP65
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C

Mekaniske spesifikasjoner
Type forskruning 1x Pg29

Artikkelnummer 1674231
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Produktnøkkel BF7AAC
GTIN 4017918152307
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 205,66 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 201,35 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-11.0 27440202

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"