Hus - HC-B 16-TFQ-76/O1PG29S
1673960

Hylsehus, til tverrbøyle, høyde 76 mm, med stuss, 1 x Pg29, kabelutgang på siden


Produktdetaljer




Generelt for kontaktinnsatser HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K

Byggform B16
Produkttype Hus med bøylelås
Anvendelse Standard
Antall kabelutganger 1
Type forskruning 1x Pg29
Hustype Hylsehus
Låsetype for tverrbøyle
Kabelutgang på siden
Pg-forskruing uten

Målskisse
Bredde 43 mm
Høyde 76 mm
Lengde 94 mm

Material husoverflate Pulverbelagt, grå
Husmateriale Trykkstøpt aluminium

Beskyttelsesgrad IP65
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 125 °C

Mekaniske spesifikasjoner
Type forskruning 1x Pg29

Artikkelnummer 1673960
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Produktnøkkel BF7AAC
GTIN 4017918152000
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 308,76 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 308,76 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-11.0 27440202

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"