Panel-PC (PPC) med beskyttelsesgrad IP65 og 7- eller 10-tommers skjerm, Intel® Celeron® N3350-prosessor, 4 GB arbeidsminne, valgmulighet for mSATA-SSD og operativsystem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Dra full nytte av alle fordelene ved våre skalerbare og moderne panel-PC-er for å samle inn, behandle, måle, styre og visualisere dataene dine. Berøringsskjerm-PC-er er visittkortet for enhver visualiseringsløsning. I utførelse som monterings- eller bærearmsvariant i IP65 eller IP69k, overbeviser alle industripanel-PC-er med robusthet, ytelse og nyeste berøringsteknologi.
Mer informasjonPanel-PC (PPC) med beskyttelsesgrad IP65 og 7- eller 10-tommers skjerm, Intel® Celeron® N3350-prosessor, 4 GB arbeidsminne, valgmulighet for mSATA-SSD og operativsystem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Industri-panel-PC (PPC) med beskyttelsesgrad IP66 og Intel®-prosessor av 11. generasjon med inntil 64 GB arbeidsminne og støtte for to M.2-2280-SSD-er. Mangfoldige I/O-alternativer er tilgjengelige, inkludert WLAN.
Industripanel-PC uten vifte (PPC) med beskyttelsesgrad IP66 og projisert-kapasitiv berøringsskjerm (PCAP), kraftig Intel® Core™ i5-6300U-prosessor med 8 GB RAM og M.2-masselager
Panel-PC (PPC) med beskyttelsesgrad IP65, 10-tommers skjerm, Intel® Celeron® N3350-prosessor, 4 GB arbeidsminne, 128 GB-mSATA-SSD og operativsystem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Industripanel-PC uten vifte (PPC) med beskyttelsesgrad IP66 og projisert-kapasitiv berøringsskjerm (PCAP), energieffektiv Intel® Core™ i3-6100U-prosessor med 8 GB RAM og M.2-masselager
ATEX/IECEx-konform og UL-listet Valueline® industri-panel-PC (PPC) med beskyttelsesgrad IP65 og fullstendig tettet konveksjonsbooster og Intel® Core™ i7-6822EQ-prosessor. Opptil 16 GB RAM. Alternativene for masselager omfatter HDD og SSD. En enkelt, ekstra innstikksplass for PCI eller PCIe er tilgjengelig.
IP65-konform panel-PC (PPC) med resistiv berøringsskjerm, inkludert kraftig Intel® Core™ i5-7442EQ Quad-Core-prosessor med 8 GB RAM, M.2-masselager og valgfri trådløs tilkobling.
IP65-konform, vifteløs industri-panel-PC (PPC) med resistiv berøringsskjerm, energieffektiv Intel® Pentium® Quad-Core-prosessor N4200 med 8 GB RAM, M.2-masselager, åpen mini-PCIe-slisse og valgfri trådløs tilkobling.
IP65-konform, vifteløs industri-panel-PC (PPC) med resistiv berøringsskjerm og energieffektiv Intel® Celeron® Dual-Core-prosessor N3350 med 4 GB RAM, M.2-masselager, åpen mini-PCIe-slisse og valgfri trådløs tilkobling.
Panel-PC (PPC) med beskyttelsesgrad IP65, 7-tommers skjerm, Intel® Celeron® N3350-prosessor, 4 GB arbeidsminne, 64 GB-mSATA-SSD og operativsystem Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
TP 6000 er neste generasjon berøringsskjermer som er utviklet for uovertruffen ytelse og visualiseringsmuligheter. Berøringsskjermene har toppmoderne PCAP-skjermer (16:9) som er montert i et helmetallhus som standard.
WP 6000 er neste generasjon webpaneler som er utviklet for uovertruffen ytelse og visualiseringsmuligheter. Webpanelene har toppmoderne PCAP-Multitouch-Widescreen-skjermer (16:9) som er montert i et helmetallhus som standard.
Valueline 3 (VL3) er den nyeste serien med konfigurerbare industri-PC-er. Disse IPC-ene har skalerbarhet med Intel-CPU-er i 11. generasjon. De kapslede PC-ene og panel-PC-ene er enkle å vedlikeholde, og gir fleksible utvidelsesmuligheter. Samtlige systemer er Windows-11-kompatible, og har maskinvaresikkerhetschip TPM 2.0.