Kabelnippel - G-INS-PG21-M68N-NNES-S
1411175

Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Messing, forniklet, kabelytterdiameter 13 mm ... 18 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: Pg21, farge: sølvfarget, med O-ring


Produktdetaljer




Produkttype Helnippel
Antall ledninger 1
Produsent BIMED
Produsentbetegnelse BSBC-06
Skjermet nei

Beskyttelsesgrad IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
IP68 (5 bar, 30 min.)
Beskyttelsesgrad 4X
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (statisk)

Målskisse
Lengde 38 mm
Lengde tilkoblingsgjenge 7,2 mm
Borehulldiameter 28,4 mm ... 28,6 mm
Nøkkelvidde overfalsmutter 30 mm
Nøkkelvidde stuss 30 mm
Sekskant kantmål 33 mm
Gjengetype tilkoblingsside Pg21

Farge sølvfarget
Material innsats Polyamid 6
Materiale kabelpakning CR
Materiale O-ring Perbunan
Materiale skruforbindelse Messing, forniklet

Kabeloppbygning
Ytterdiameter kabel 13 mm ... 18 mm
13 mm ... 18 mm (ved UL 514 B)
Omgivelsesforhold
Halogenfri nei

Monteringsinformasjon 1) Monter nippelens stuss med korrekt dreiemoment i huset 2) Før inn ledningen 3) Trekk til overfalsmutteren med korrekt dreiemoment

Artikkelnummer 1411175
Pakkestørrelse 5 Stk.
Minimum bestillingsmengde 5 Stk.
Rabattgruppe 31BBF
Produktnøkkel BF7DAX
Katalogside Side 689 (C-2-2019)
GTIN 4046356923095
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 64,52 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 62,42 g
Tolltariffnummer 74198090
Opprinnelsesland TR


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

DNV

Approval ID: TAE00003WY

UL Listed

Approval ID: E199260

cUL Listed

Approval ID: E199260

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Kompatible produkter