Automatikkskapnøkkel, i metall, for alle vanlige automatikkskap
Universalverktøyet i produktserien UNIFOX omfatter verktøyer for ulike typer bruk: Vi har mange forskjellige applikasjoner, fra universalverktøyer som har flere funksjoner, via kabelstripstenger og helt til kabelkanalkuttere.
Mer informasjonAutomatikkskapnøkkel, i metall, for alle vanlige automatikkskap
Kabelstripstang, for stålkabelstrips opptil 7,9 mm bredde, opptil 0,3 mm materialtykkelse
Spisstang med kutter, tannet gripeområde, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-godkjent
Kombitang, gripeområde som er tannet, VDE 1000 V AC / 1500 V DC godkjent, størrelse 180 mm
Vannpumpetang, med ledd, dobbelttannede gripedeler, i henhold til VDE ISO 8976
Frigjøringsverktøy, for dreide og rullede CK- 1,6-...kontakter
Automatikkskapnøkkel i metall, for alle vanlige låser: dobbelspolet 3-5 mm, firkant 5, 6, 7-8, 9-10 mm, trekant 7, 8-9, 10-11 mm, spesial 6 mm
Monteringsverktøy, for krympekontakter CK 1,6... ved mindre ledertverrsnitt
Flattang, fintannet gripeområde, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC-godkjent
Spisstang, vinklet form, med åpningsfjær og feste, fintannet gripedel, avisoleringsmulighet for 1,5 mm2 og 2,5 mm2, integrert ringnøkkel M8 - M10, VDE 1000 V AC/1500 V DC, testet
Monterings- og demonteringsverktøy
For hver krympekontakt finner du velegnet monterings- og demonteringsverktøy Verktøyene for montering eller demontering av HEAVYCON-kontakter overbeviser med allsidige bruksmuligheter og lang levetid.
Ved utstyrs- eller installasjonsfeil må kontakter som eventuelt allerede er sneppet på, fjernes igjen. I den sammenheng kan du benytte vårt frigjøringsverktøy.
Ved mindre ledertverrsnitt må monteringsverktøy tas i bruk. Med dem trykkes krympekontakten pålitelig inn i kontaktinnsatsen.
Fallbeskyttelsen er integrert med få håndgrep, og kan forskyves. Fallbeskyttelsen beskytter verktøyenes plugghoder pålitelig under transport eller lagring.
Kombi- og spisstenger
For forskjellige typer bruk kan du benytte universaltengene VDE med beskyttelsesisolasjon fra Phoenix Contact. Kombinerte funksjoner gir deg mange fordeler.
Kombitenger
Spisstenger
Flat-, rund- og vannpumpetenger
UNIFOX-kabelstripstenger
Bunting og festing av leder og ledning: Ved hjelp av UNIFOX kabelstripstenger fra Phoenix Contact behandler du kunststoff- og metallkabelstrips raskt og praktisk.
Dessuten: