Krympetang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/bestemmelser: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, tverrsnitt min.: 0,14 mm2, tverrsnitt maks.: 16 mm2, for TWIN endehylser opptil 2 x 6 mm2, automatisk tverrsnittstilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, kvadratisk pressing