Avisoleringsverktøy, for ledninger og ledere fra 0,02 - 10 mm2, selvjusterende, avisoleringslengde opptil 18 mm, kuttekapasitet opptil 10 mm2 flertrådet / 1,5 mm2 entrådet, avisoleringskniven kan skiftes ut
Avisoleringsverktøyet i produktserien WIREFOX imponerer med sin ergonomi og gode, nøyaktige resultater. De herdede knivene med spesiell geometri sørger for lengst mulig brukstid. Med avisoleringsverktøyet WIREFOX avisolerer man ledere og ledninger både sikkert, raskt og rent. Tilsvarende verktøyer finnes for standard- og spesialisolasjoner.
Mer informasjonAvisoleringsverktøy, for ledninger og ledere fra 0,02 - 10 mm2, selvjusterende, avisoleringslengde opptil 18 mm, kuttekapasitet opptil 10 mm2 flertrådet / 1,5 mm2 entrådet, avisoleringskniven kan skiftes ut
Avisoleringsverktøy, for ledninger og ledere (spesielt også for gummi- og silikonisoleringer) fra 0,1 - 4 mm2, selvjusterende, avisoleringslengde opptil 18 mm, kuttekapasitet opptil 10 mm2 flertrådet / 1,5 mm2 entrådet, avisoleringskniven kan skiftes ut
Avisoleringsverktøy, for ledninger og ledere fra 4 - 16 mm2, selvjusterende, avisoleringslengde opptil 18 mm, kuttekapasitet opptil 10 mm2 flertrådet / 1,5 mm2 entrådet, avisoleringskniven kan skiftes ut
Avisoleringsverktøy, for avmantling av ledninger med Ø 4,5 mm ? 40 mm, isolasjonstykkelse opptil 4,5 mm, svingbar kniv for rund-, langs- og spiralsnitt
Reservekniv for WIREFOX-D 40
Avisoleringstang, for halogenfrie sensor-/aktuatorledninger (SAC-ledninger), med PUR- og PVC-isolering, fra Ø 4,4 til 7 mm, avisoleringslengde etter ønske
Avisoleringsverktøy, for avmantling av flertrådede signal-, styre- og glassfiberledninger med Ø 2,5 - 11 mm. Isolasjonstykkelse opptil 1 mm
Avisoleringsverktøy, for ledninger og ledere (spesielt også for kortslutnings- og jordforbindelsessikre ledninger) 1,5 - 6 mm2, selvjusterende, avisoleringslengde opptil 18 mm, kuttekapasitet opptil 10 mm2 flertrådet / 1,5 mm2 entrådet, avisoleringskniven kan skiftes ut
Ekstrakniv til WIREFOX 10, for ledninger og ledere fra 0,02 - 10 mm2
Avisoleringsverktøy, til ledere og kabler fra 0,08 til 2,5 mm ledertverrsnitt, selvjusterende, avisoleringslengden kan stilles inn opptil 15 mm, skjæreytelse opptil 6 mm2 flertrådet /1,5 mm2 entrådet
Avisoleringsverktøy WIREFOX
Med avisoleringsverktøyet WIREFOX kan du avisolere ledere og ledninger raskt, nøyaktig og sikkert. Tilsvarende verktøyer finnes også for spesialisolasjoner.
Avisoleringstang med utskiftbare knivkassetter
Avisoleringstangen har en konstruksjon som åpner for enkel utskiftning av knivkassettene og dermed også for bearbeiding av spesialisolasjon ved hjelp av standardverktøy.
Avisoleringsverktøy WIREFOX-D-CX
Avisoleringsverktøy WIREFOX-D-CX muliggjør flertrinnet avisolering av data- og rundkabler i en og samme arbeidsprosedyre. Den sentrale fininnstillingen av avisoleringskniven sørger for at kabelen ikke skades.