Håndverktøyer for industri og håndverk

Håndverktøyer for industri og håndverk

Håndverktøyer for kutting, avisolering, krymping, skruing og måling: Verktøysortimentet TOOL fox har håndverktøy for alle typer bruk innen elektroteknikk. Det overbeviser med praktisk håndtering og optimal kvalitet. Profesjonelt verktøy er en absolutt forutsetning for gode arbeidsresultater. Presisjon, lang levetid og effektivitet danner selve grunnlaget for håndverktøyene våre.

Mer informasjon

Produktserie

Alltid riktig håndverktøy

TOOL fox har en komplett portefølje med håndverktøy for industriell bruk og sikrer dermed profesjonell gjennomføring av alle aktiviteter i prosesskjeden. Kvalitet, presisjon, lang levetid og effektivitet danner selve grunnlaget for håndverktøyet vårt.

Håndverktøyet har samme, uforandrede bearbeidingskvalitet grunnet spesialherdet verktøystål. Ved kontinuerlig bruk av verktøyet vårt drar du nytte av ergonomiske gripeformer samt lavere manuelle krefter grunnet spesielle konstruksjonsesgenskaper.

Dine fordeler

  • Komponenter og råstoffer i høy kvalitet betyr lang levetid
  • Enkel og praktisk håndtering grunnet ergonomisk formede håndtak
  • Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter

Håndverktøy for alle typer bruk

Håndverktøyene i produktserien CUTFOX ved kabelkutting
Avisoleringsverktøy WIREFOX 10
Krympetang CRIMPFOX CENTRUS
Skrutrekker SCREWFOX ved bruk i automasjonskap
Spenningstester i produktserien TESTFOX i bruk i automasjonskapet
Håndverktøy i produktserien MICROFOX
Håndverktøyene i produktserien CUTFOX ved kabelkutting

Fagmessig, varig behandling av ledere er kun mulig hvis verktøyet er i høy kvalitet.
Håndverktøyene har en kabelkutter som er optimal for alle typer bruk. De har forskjellige utførelser for bearbeiding av ledere og ledninger opptil 100 mm diameter.

Dine fordeler:

  • Lang levetid grunnet spesialherdede og spesialbehandlede skjær
  • Krever minimale krefter grunnet optimal vektarmoverføring og skjærgeometri
  • Ergonomisk formede håndtak skåner leddene og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende

Avisoleringsverktøy WIREFOX 10

Ditt ideelle verktøy for alle typer avisolering.
De høyst nøyaktige håndverktøyene overbeviser med sin ergonomiske design samt den geometriske utformingen av knivene, som er spesielt harde.

Dine fordeler:

  • Mange bruksområder grunnet knivmagasiner som er enkle å skifte ut
  • Ergonomisk formede håndtak gir sklisikkerhet og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende
  • Komponenter og råstoffer i høy kvalitet betyr lang levetid

Krympetang CRIMPFOX CENTRUS

Det store produktspekteret til produktserien CRIMPFOX representerer en helt ny generasjon med profesjonelle krympetenger. Et spesielt kraftutvekslingsprinsipp reduserer nødvendige betjeningskrefter med opptil 30 %. Optimale gripegeometrier for håndverktøyene hjelper deg slik at arbeidet ikke blir unødig krevende, men mest mulig komfortabelt.

Dine fordeler:

  • Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter
  • Ergonomisk formede gripedeler gir enkel håndtering
  • Komponenter og råstoffer i høy kvalitet betyr lang levetid

Skrutrekker SCREWFOX ved bruk i automasjonskap

Det være seg bits, skrutrekkere med forskjellige drivenheter og størrelser, batteridrevne skrutrekkere eller håndskrutrekkere: Phoenix Contact har alltid passende skruverktøy for deg.

Dine fordeler:

  • Lang levetid: Spesialherdede og spesialbehandlede drivenheter
  • Høy dreiemomentoverføring på grunn av spesiell tokomponentsgeometri på gripedelen
  • Solid på grunn av komponenter og råstoffer i høy kvalitet

Spenningstester i produktserien TESTFOX i bruk i automasjonskapet

Multimetrene, strømtengene og spenningstesterne i produktserien TESTFOX er testet og godkjent etter nasjonale og internasjonale standarder.

Dine fordeler:

  • Robust og med lang levetid grunnet spesielle, støtsikre kunststoffmaterialer
  • Mange funksjoner: Samtlige standardmålinger i et og samme utstyr
  • Allsidige – også helt optimale innen solenergi
  • Feilfri måling: Feilmålinger grunnet blindspenning utelukket

Håndverktøy i produktserien MICROFOX

Finmonteringsarbeid, montering av utstyr på kretskortet, presisjonsbøying og -kutting – ta i bruk det spesielle håndverktøyet i produktserien MICROFOX. Den integrerte dobbelbladfjæren og det sklisikre håndtaket sørger for korrekt utført presisjonsarbeid.

Dine fordeler:

  • Beskyttelse av elektroniske komponenter grunnet ESD-utførelse
  • Meget nøyaktig: Lave toleranser ved produksjonen
  • Komponenter og råstoffer i høy kvalitet betyr lang levetid

Kabelstripstang UNIFOX

Kabelstripstang UNIFOX

Universalverktøy UNIFOX

Produktserien UNIFOX er egnet for alt arbeid som har med automasjonskap å gjøre, samt for både spesial- og standardanvendelser i industriell sammenheng – ta i bruk nyskapende håndverktøy med kombinerte funksjoner.

Dine fordeler:

  • Lang levetid grunnet spesialherdede og spesialbehandlede gripe- og skjærområder
  • Kraftbesparende grunnet optimal vektarmoverføring
  • Ergonomisk formede håndtak skåner leddene og sørger for at arbeidet ikke blir unødig krevende
Profilkutter for kutting av monteringsskinner

Profilkutter for kutting av monteringsskinner

Profil- og skinnekuttere

Med profil- og skinnekuttere fra Phoenix Contact kutter du material opptil 2,5 mm tykkelse på få sekunder – den kraftbesparende hendelmekanismen gjør det mulig. Føringer, anslag og den graverte måleskinnen sørger for at den millimeternøyaktige bearbeidingen blir rettvinklet.

Dine fordeler:

  • Ingen form for etterarbeid: Spon- og gradfritt skille
  • Vektarmoverføringen er kraftbesparende og skåner leddene
  • Komponenter og råstoffer i høy kvalitet betyr lang levetid
Verktøysett med håndverktøy

Verktøysett med håndverktøy

Individuelle verktøysett

Sett sammen ditt skreddersydde verktøysett:
Du kan velge blant forskjellige vesker, tilpasset typiske bruksmuligheter, og som kan påmonteres utstyr med håndverktøy:

Dine fordeler:

  • Forskjellige veskeformer gir oversiktlig oppbevaring
  • Materialer i høy kvalitet gir lang levetid
  • Alt fra en og samme produsent, takket være stort produktspekter
Håndverktøy graveres med laser

Håndverktøy med lasergravering

Individuell verktøymerking

Avisolerings- og krympeverktøy kan nå påføres permanent lasergravering. Slik kan du gi håndverktøyet et personlig og individuelt preg.

Dine fordeler:

  • Lettleselig og permanent lasermerking
  • Person- eller handlingsrelatert merking
  • Forhindre forveksling eller tyveri
Mer informasjon
Alltid riktig verktøy – TOOL fox
Som produsent av profesjonelle bearbeidings- og måleverktøyer er Phoenix Contact din kompetente partner for alle typer bruk innen elektroteknikk. Bli kjent med håndverktøyet i høy kvalitet fra vårt produktspekter TOOL fox. Du finner mer informasjon om håndverktøyene i brosjyren vår.
Tekniker kapper av ledning med verktøy