VBST 4-FS/FS(8-2,8-0,8)
-
Gjennomgangsklemme
0851013
Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 24 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Flatstikktilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
| Antall tilkoblinger | 8 |
| Antall rekker | 2 |
| Potensialer | 1 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 8 kV |
| Antall tilkoblinger pr. etasje | 8 |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
| 1. etasje | |
| Tilkoblingstype | Flatstikktilkobling |
| Skrue | M3 |
| Flatstikktilkobling | 6,3/2,8 x 0,8 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 14 (omregnet i henhold til IEC) |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Tverrsnitt med innleggsbro stiv | 2,5 mm² |
| Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel | 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominell strøm | 24 A |
| Belastningsstrøm maksimal | 32 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt) |
| Nominell spenning | 800 V |
| Nominelt tverrsnitt | 2,5 mm² |
| Bredde | 6,2 mm |
| Dekselbredde | 2,2 mm |
| Farge | grå |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
| Isolasjonsmaterialgruppe | I |
| Isolasjonsmaterial | PA |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Åpen sidevegg | Ja |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 55 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikkelnummer | 0851013 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BBE |
| Produktnøkkel | BE511X |
| GTIN | 4017918007973 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 8,003 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 8,003 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Merkekort 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6 CUS - Merkeremse 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Merke for klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0829602
-
CLIPFIX 35 - Endeholder 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Endeholder 3022276
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Kabelsko 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Kabelsko 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Kabelsko 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Kabelsko 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Kabelsko 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Kabelsko 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Kabelsko 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Kabelsko 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Kabelsko 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Kabelsko 3240056
-
PT/FS 2,8 - Isolasjonshylse 1406700
-
PT/FS 6,3 - Isolasjonshylse 0604707
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo