DNV
Godkjennings-ID: TAE00001CTCSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 25 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 25 A | 28 - 12 |
EAC
Godkjennings-ID: EACKZ 08593cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Usegroup F | ||||
600 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 12 |