Den sikre PROFINET-gatewayen FL PN/PN SDIO-2TX/2TX har som funksjon å kopiere sikkerhetsrettede og ikke sikkerhetsrettede I/O-data fra et PROFINET-system 1 til et PROFINET-system 2, og omvendt.
Sikker PROFINET-Gateway, beskyttelsesgrad IP20, for kobling av to PROFINET-systemer, opptil 128 Byte standard-IO-prosessdata via PROFINET, opptil 11 Byte sikre IO-prosessdata via PROFIsafe
DownloadsDen sikre PROFINET-gatewayen FL PN/PN SDIO-2TX/2TX har som funksjon å kopiere sikkerhetsrettede og ikke sikkerhetsrettede I/O-data fra et PROFINET-system 1 til et PROFINET-system 2, og omvendt.