Frontadapter - VIP-PA-PWR/20XOE/ 1,0M/1756
2908863
VIP-Power Cabling, universell frontadapter med prefabrikkert, skjermet rund kabel for tilknytning til alle vanlige 20-polede ControlLogix® 1756 I/O-komponentgrupper. 1 x 20 enkeltledere (hver utstyrt med endehylse og merket) kan kobles til (felttilkobling, f.eks. via 20 klemmer)., kabellengde: 1 m
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkelte I/O-moduler blir låst til kontrolleren for å sikre forbindelsen
Integrert arm er til hjelp når I/O-kort skal tas ut
Merkeskilt kan monteres
1:1-forbindelse
Åpen ende på en side
Merking av enkeltledere: 1, 2, 3, 4, ...
Enkeltledere med endehylse
Skjermtilkobling: UL-type AWM, Style 1007, kabel 18 AWG (0,82 mm²), svart, lengde 0,5 m