Sensor-/aktuatorboks - SACB-4/ 8-L-M23 180
1692682

Sensor-/aktuatorboks, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: M12-bøssing Kunststoff, antall stikkplasser: 4, poltall: 5, koding: A - standard, pluggplasstilordning: dobbelt, statusindikator: Ja, pnp; stamkabeltilkobling: M23-pluggtilkobling 180°, skjerming: nei


Produktdetaljer




Monteringsinformasjon: VIKTIG: Når du legger ledninger må du påse at bøyeradiene er korrekt, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f. eks. ved hjelp av kabelstrips.
Merknad for bruk Innstikksplasser som ikke benyttes, skal lukkes før idriftsetting. Du finner egnede lukkeelementer under Tilbehør.

Produkttype Fordelerboks med M8- til M12-innstikksplasser
Poltall 5
Anvendelse Standard
Antall stikkplasser 4
Koding A - standard

Målskisse
Bredde 54 mm
Høyde 34 mm
Lengde 117 mm

Beskyttelsesgrad IP65
IP67
Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 75 °C

Statusindikator tilgjengelig Ja

Driftsspenning maks. Umax 30 V DC
Lokal diagnostikk Forsyningsspenning LED grønn
Statusindikator I/O LED gul
Nominell spenning UN 24 V DC
Merkestrøm totalt 12 A
maks. strømbelastbarhet pr. tråd 2 A
Strømbelastning pr. stikkplass 4 A

Tilkoblingstilordning
Pluggplass/pol = Lederfarge eller kontakt 1 / 4 (A) = 15
1 / 2 (B) = 7
2 / 4 (A) = 5
2 / 2 (B) = 4
3 / 4 (A) = 16
3 / 2 (B) = 8
4 / 4 (A) = 3
4 / 2 (B) = 14
1-4 / 1 (+ 24 V) = 19
1-4 / 3 (0 V) = 6
1-4 / 5 (PE) = 12

Farge grønn
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Material gjengehylse PA
Materiale kontakt CuSn
Materiale kontaktoverflate Ni/Au
Materiale kontaktholder PA
Material kontakt stamkabelside Cu-legering
Material kontaktholder stamkabelside PA
Material kontaktoverflate stamkabelside forgylt
Materiale O-ring NBR
Husmateriale PA

Stamledningsdata/-tilkoblingsdata
Tilkoblingstype sensor/aktuator M12-bøssing
Tilkoblingstype M23-pluggtilkobling
Tiltrekkingsmoment pluggplass sensor-/aktuatorledning 0,4 Nm

Artikkelnummer 1692682
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BBF
Produktnøkkel BF3CBB
Katalogside Side 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177751
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 125,7 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 125,7 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.0.1 27440111
ECLASS-11.0 27440111

ETIM

ETIM 8.0 EC003558

UNSPSC

UNSPSC 21.0

cUL Recognized

Approval ID: FILE E 118976
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
24 V 22 - 16

UL Recognized

Approval ID: FILE E 118976
Approval Specification Data
Nominell spenning UN Nominell strøm IN Tverrsnitt AWG Tverrsnitt mm2
24 V 22 - 16

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Dine fordeler

Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk
Spar plass: Fordelerboks med dobbel tilordning for to sensorer på en innstikksplass