Primærtaktet strømforsyning, TRIO POWER, Innstikkstilkobling, Cross Power System-montering, inngang: 3-faset, utgang: 24 V DC / 5 A
Energifordelingssystemet CrossPowerSystem er en modulær og funksjonell energifordeler for energifordeling i automatikkskapet ditt. Trefasede monteringsskinneenheter monteres på energifordeleren via Plug and Play, og forsynes via den integrerte samleskinnen. Energifordeleren muliggjør påsnepping på samleskinnen uten verktøy eller kabler, fra strømforsyningen og helt til hybridmotorstartere.
Mer informasjonPrimærtaktet strømforsyning, TRIO POWER, Innstikkstilkobling, Cross Power System-montering, inngang: 3-faset, utgang: 24 V DC / 5 A
Kortslutningssikker hybridmotorstarter for reversering av 3~ AC motorer opptil 550 V AC, med 24 V DC inngang, 2,4 A utgangsstrøm, nødstoppfunksjon og innstillbar overlastutkobling. Kan kun brukes med EM-RD-, EM-RI-adapter eller energifordelingskort.
Kortslutningssikker hybridmotorstarter for reversering av 3~ AC motorer opptil 550 V AC, med 24 V DC inngang, 9 A utgangsstrøm, nødstoppfunksjon og innstillbar overlastutkobling. Kan kun brukes med EM-RD-, EM-RI-adapter eller energifordelingskort.
Kortslutningssikker hybridmotorstarter for reversering av 3~ AC motorer opptil 550 V AC, med 24 V DC inngang, 0,6 A utgangsstrøm, nødstoppfunksjon og innstillbar overlastutkobling. Kan kun brukes med EM-RD-, EM-RI-adapter eller energifordelingskort.
Trådlask for tilkobling av opptil 16 hybridmotorstartere av type ELR H51…IFS med Interface-systemet. Med vedlagt enkelt- og Twin-endehylse for enkel avkorting eller utvidelse.
NH-sikringslastskillebryter str. 000 med CrossLink®-grensesnitt, 125 A, tilkobling nede/oppe, med rammeklemmer
Hybridmotorstarter, funksjoner: Starte motor, reversere motor, motorbeskyttelse, nødstopp, kan nettorganiseres, kortslutningsbeskyttelse, inngang: 24 V DC, utgang: 3~, 500 V AC, 3 A, tilkoblingstype: skru- og push-in-tilkobling, tilknytning til Interface-systemet
Hybridmotorstarter, funksjoner: Starte motor, reversere motor, motorbeskyttelse, nødstopp, kan nettorganiseres, kortslutningsbeskyttelse, inngang 24 V DC, utgang 3~, 500 V AC, 3 A, tilkoblingsmetode skru- og push-in-tilkobling, tilkobling til IO-Link-systemet
Hybridmotorstarter, funksjoner: Starte motor, reversere motor, motorbeskyttelse, nødstopp, kan nettorganiseres, kortslutningsbeskyttelse, inngang 24 V DC, utgang 3~, 500 V AC, 9 A, tilkoblingsmetode skru- og push-in-tilkobling, tilkobling til IO-Link-systemet
Hybridmotorstarter, funksjoner: Starte motor, reversere motor, motorbeskyttelse, nødstopp, kan nettorganiseres, kortslutningsbeskyttelse, inngang: 24 V DC, utgang: 3~, 500 V AC, 9 A, tilkoblingstype: skru- og push-in-tilkobling, tilknytning til Interface-systemet
Energifordelingssystemet med integrert samleskinne CrossPowerSystem muliggjør påsnepping uten verktøy eller kabler, fra strømforsyningen og helt til hybridmotorstartere. Med bare ett klikk er enhetene montert verktøyløst på energifordelingssystemet, og samtidig pålitelig elektrisk tilkoblet samleskinnen.
Med energifordelingssystemet kan funksjonelle løsninger for automasjonskap settes opp fleksibelt. Velg fra en stor portefølje med produkter og tilbehør, og sett slik sammen din skreddersydde løsning.
CrossPowerSystem - systemoversikt
CrossPowerSystem med strømforsyning
Til energifordelingssystemet med integrert samleskinne finnes det to forskjellige strømforsyninger:
1. TRIO CROSS POWER 5 A
Strømforsyningen TRIO CROSS POWER 5 A er optimal for bruk innen maskinteknikk. Samtlige funksjoner og den plassbesparende byggformen er tilpasset de strenge kravene på dette området. Med push-in-tilkoblingen kobler du til en 24 V DC styrespenning både raskt og enkelt.
2. TRIO CROSS POWER 20 A
Strømforsyningen TRIO CROSS POWER 20 A gir pålitelig 24 V forsyning, med ytterligere beskyttelse gjennom åtte uavhengige kanaler, i form av utkobling ved feil (overlast og kortslutning) og enkel innstilling av strømmen via IO-Link.
CrossPowerSystem med hybridmotorstarter
Til energifordeleren med integrert samleskinne finnes det hybridmotorstartere i forskjellige varianter:
Stand-Alone-varianter som direkte- og vendestartere, med nødstopp- og motorbeskyttelsesfunksjon, samt integrerte sikringer rundt kortslutningsbeskyttelse.
Nettverksegnede varianter til IO-Link og Interface System (IFS) for enkel tilknytning til feltbussystemer samt henholdsvis i kombinasjon med integrerte sikringer rundt kortslutningsbeskyttelse.
Adapterskinner til CrossPowerSystem
Enkel tilkobling: Adapterskinnene til CrossPowerSystem tilpasser du direkte på energifordelingskortets over- eller underside. Dermed kan du montere PTFIX-fordelerblokker og standard rekkeklemmer for 24 V energifordeling samt til N-, PE- og andre fordelinger, på skinnen.