Isolerte og uisolerte forbindere i forskjellige utførelser

Krympeforbindere

Krympeforbindere garanterer langvarig holdbare elektriske forbindelser i høy kvalitet. Vårt omfattende produktsortiment inkluderer forskjellige isolerte og uisolerte forbindere som oppfyller kravene innen håndverk og industri.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Stort produktsortiment for alle bruksområder
  • Forbindere i høy kvalitet og i henhold til standard
  • Optimale krympeforbindelser med vårt verktøy og automater
Tre ringkabelsko ved siden av hverandre
Isolerte og uisolerte gaffelkabelsko oppstilt i rekker
Isolerte stiftkabelsko satt opp ved siden av hverandre
Forskjellige isolerte flatpluggforbindere
Fullisolerte kabelsko satt opp ved siden av hverandre
Tre ringkabelsko ved siden av hverandre

Ringkabelsko åpner for avtrekkssikker tilkobling mellom leder og skruforbindelse, og gir et stort bruksspekter (f.eks. tilkoblingsklemmeblokker).

  • Etter DIN 46234 (uisolerte kabelsko)
  • Finnes i forskjellige varianter (isolert, uisolert, med ekstra krympesone)
  • Bolttilkobling fra M2,5 til M16
  • Ledertverrsnitt fra 0,5 til 240 mm²

Isolerte og uisolerte gaffelkabelsko oppstilt i rekker

Gaffelkabelsko åpner for tilkobling mellom leder og skruforbindelse, og gir et stort bruksspekter (f.eks. tilkoblingsklemmeblokker).

  • Etter DIN 46234 (uisolerte gaffelsko)
  • Finnes i forskjellige varianter (isolert, uisolert)
  • Bolttilkobling fra M3 til M8
  • Ledertverrsnitt fra 0,5 til 6 mm²

Isolerte stiftkabelsko satt opp ved siden av hverandre

Stiftkabelsko brukes ved tilkobling av forskjellige klemrom.

  • Finnes i forskjellige isolerte varianter (flat, flat med hake, rund, rund med ekstra krympesone)
  • Ledertverrsnitt fra 0,5 til 6 mm²

Forskjellige isolerte flatpluggforbindere

Flatpluggforbindere brukes for gjenløsbar forbindelse av elektriske komponenter.

  • Etter DIN 46247 (uisolerte flatplugghylser) og DIN 46248 (uisolerte flatplugger)
  • Finnes i forskjellige varianter (uisolerte eller isolerte flatplugghylser og flatplugger, isolerte flatpluggfordelere, fullisolerte flatplugghylser)
  • Ledertverrsnitt fra 0,5 til 6 mm²

Fullisolerte kabelsko satt opp ved siden av hverandre

Fullisolerte kabelsko gir muligheten til å forbinde to avisolerte ledere permanent med hverandre.

  • Ledertverrsnitt fra 0,5 til 6 mm²

Forskjellige isolerte og uisolerte krympeforbindere plassert i åtte rekker

Krympeforbindere for sikre forbindelser

Krympeforbindelser brukes på samtlige områder i industrier og håndverk. De gir langvarig holdbare elektriske forbindelser i høy kvalitet. De finnes i mange varianter og utførelser.

Person holder krympetangen CRIMPFOX DUO 16S og en krympet leder foran et automasjonskap

Profesjonell behandling med håndverktøy og verktøyautomat

Ved behandling av endehylser, kabelsko, kraftige pluggforbindere og mange andre ytterligere kontakter og forbindere tilbyr Phoenix Contact en stor portefølje med håndverktøy og verktøyautomater.

Vårt håndverktøy utmerker seg med sin ergonomi og høye kvalitet, som gir lang levetid og som ikke gjør arbeidet unødig krevende. Verktøyet vårt er utstyrt med en integrert tvangssperre, og gir langtidsstabil høykvalitetsbehandling av endehylser og forbindere.

Krympeautomat CF 500 med forskjellige, krympede ledere og forbindere

Med våre verktøyautomater behandler du ikke bare forskjellige kontakttyper raskt og sikkert, men sparer også tid og kostnader ved konfeksjonering av lederne.

Med våre universelle krympeautomater CF 500 krymper du forskjellige kontakttyper som ulike kabelsko, flatpluggforbindere eller endehylser på kort tid.

Ulike utskiftbare innsatser og et bærehåndtak gjør deg ikke bare rask og fleksibel, men også mobil. Krympeprosessen utløses helt enkelt via en fotbryter. Dermed har du begge hender fri for montering av tilhørende kontakter på lederne.