Uisolerte og isolerte endehylser i forskjellige størrelser og farger

Endehylser

Endehylser brukes til prosessikker lederbearbeiding og kabling. De beskytter lederen mot spleising og gjør det dermed lettere å føre den inn i klemmeåpningen. Bearbeid ledere profesjonelt og sikkert med våre høyverdige endehylser. Vårt omfattende produktsortiment av uisolerte og isolerte endehylser i forskjellige størrelser og farger oppfyller dessuten kravene i de internasjonale standardene.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Stort produktsortiment for alle bruksområder
  • Endehylser i høy kvalitet og i henhold til standarder – Made in Germany –
  • UL-sertifisert forbindelse kombinert med et utvalg av våre krympeverktøyer og automater
Endehylser enkeltvis, uisolert
Enkelt endehylse isolert i svart
Enkelt TWIN-endehylse isolert i hvitt
Enkelte isolert endehylse med forstørret kunststoffkrage i blått
Endehylser enkeltvis, uisolert

De uisolerte hylsene brukes primært i omgivelser der plassen er begrenset. Her beskytter de lederen og forenkler den videre behandlingen.

  • Etter DIN 46228-1 og UL 486F-A
  • Finnes i flere lengdevarianter
  • Ledertverrsnitt fra 0,14 til 120 mm² 

Enkelt endehylse isolert i svart

De isolerte endehylsene beskytter lederen mot spleising og gjør det dermed lettere å føre den inn i klemmesjakten.

  • Etter DIN 46228-4 og UL 486F-E
  • Finnes i flere lengde- og fargevarianter
  • Ledertverrsnitt fra 0,14 til 120 mm² 

Enkelt TWIN-endehylse isolert i hvitt

For å presse to ledere praktisk i en endehylse er TWIN-endehylsene et velegnet valg.

  • Egnet for produksjon av kjedelasker
  • Etter UL 486F-F 
  • Finnes i flere lengde- og fargevarianter
  • Ledertverrsnitt fra 2 x 0,5 til 2 x 16 mm²

Enkelte isolert endehylse med forstørret kunststoffkrage i blått

Disse spesialutførelsene av endehylsene brukes ved behandling av ledere med forsterket isolering.

  • Det finnes varianter for UL, AWG, JIS, Multinorm og kortslutningssikre ledere
  • Etter DIN 46228-4 og UL 486F-E
  • Finnes i flere lengde- og fargevarianter
  • Ledertverrsnitt fra 0,5 til 16 mm²

Isolerte endehylser i blått i strimmelform
Endehylser i rødt som båndmateriell
Sortimentboks i svart farge med endehylser
Isolerte endehylser i blått i strimmelform

Strimmelformen brukes ved behandling av ledere ved hjelp av avisolerings- og krympetangen CRIMPFOX 4 IN 1 og CF CRIMPHANDY.

  • Etter DIN 46228-4 og UL 486F-E
  • Finnes i flere fargevarianter
  • Ledertverrsnitt fra 0,5 til 2,5 mm²

Endehylser i rødt som båndmateriell

Endehylsene i båndform brukes innen full- og delautomatisert produksjon. Med denne kan bl. a. avisolerings- og krympeautomaten CF 3000 påmonteres utstyr.

  • Etter DIN 46228-4 og UL 486F-E
  • Finnes i flere fargevarianter og rullestørrelser
  • Ledertverrsnitt fra 0,5 til 2,5 mm²

Sortimentboks i svart farge med endehylser

Vår portefølje med endehylser suppleres av avisolerings- og krympesett samt forskjellige sortimentbokser. Våre sortimentbokser finnes både uten utstyr og med utstyr med endehylser, i forskjellige størrelser og farger.

Krympetang CRIMPFOX DUO 16S med enkeltendehylser ved siden av

Endehylser for sikre og pålitelige forbindelser

Endehylsen er et hensiktsmessig hjelpemiddel når ledere skal behandles og kables. Potensiell splitting av enkelttråder forhindres når slike hylser benyttes, noe som gir en effektiv og først og fremst prosessikker viderebehandling.
Endehylsene forenkler slik innføringen i klemmesjakten, og gir de enkelte trådene beskyttelse mot mekaniske påkjenninger, f. eks. ved tilkobling til skrumoduler.

Egenskaper
Material hylse: Kobber (ECU)
Sjikt: galvanisk fortinnet
Material krage: PP (halogenfri)
Permanent-/korttidstemperatur: +105 °C / +120 °C

Oversikt over endehylsenes viktige fordeler

  • Økt drifts- og kontaktsikkerhet over lang tid
  • Tidsbesparende viderebehandling, spesielt også med push-in-rekkeklemmer
  • Sikker forbindelse, også ved gjentatte omkoblinger
  • Reduksjon i antall kabelbrudd
  • Enkel tverrsnittsregistrering
  • Økt vibrasjonssikkerhet
  • Permanent lav overgangsmotstand
  • Beskyttelse av enkelttrådene, spesielt også ved skrumoduler
  • Uforandret klemming ved skrutilkoblinger
Isolert endehylse holdes mellom to fingre

Standarder for endehylser

I DIN 46228 defineres endehylser fra 0,5 til 50 mm².
Denne standarden er inndelt i fire deler:

  • Del 1 Rørform uten plasthylse
  • Del 2 Krympeutførelse med/uten isolasjonsmantel
  • Del 3 Lederomfattende uten isolasjonsmantel
  • Del 4 Rørform med plasthylse

I tillegg til hylsens geometriske dimensjoner er materialet, den tverrsnittsavhengige fargen samt utgangspunktet for testen fastholdt som en del av standarden. Utover dette kreves det at endehylsen skal ta opp ledere i klassene 2, 5 og 6. Ledernes tverrsnitt defineres via elektriske motstandsverdier, og ikke, som ved endehylsene, via de geometriske målene. Større tverrsnittsforskjeller kan derfor forekomme. På grunn av dette faktumet foreligger en viss diskrepans mellom endehylse og leder. Endehylsetenger fra Phoenix Contact er likevel hovedsakelig konstruert for å utjevne disse kapasitetsforskjellene.

I tillegg til DIN finnes det en fransk standard for hylser, NF C 63-023. Med unntak av fargen ved enkelte tverrsnitt, er NF basert på DIN.
En nyhet når det gjelder det normative grunnlaget for endehylser, er UL 486F, samt kanadiske C22.2NO.291-14. Disse harmoniserte standardene støtter seg også på DIN, men tar mer inngående for seg testmetodikken og de spesifikke kravene.

I UL 486F er nå også for første gang spesialhylser som TWIN-endehylser for toledertilkobling, fastholdt i standard. For å oppnå sertifisering etter nevnte UL- og CSA-standarder kreves en omfattende kontroll fra respektive organisasjon. Det er ikke bare endehylsene som testes og sertifiseres, men hele det komplette systemet, som består av endehylsetang og endehylse.

Krympetang CRIMPFOX DUO 10 omgitt av ledere med ulik krymping

Pioner for internasjonale standarder rundt kvalitet, sikkerhet og kompatibilitet

Som en av de første produsentene har Phoenix Contact sertifisert endehylser i kombinasjon med et utvalg krympeverktøyer og krympeautomater i henhold til standard UL 486F, som trådde i kraft i 2016 (ZMLF.E488001). Sammen med samsvaret med standard DIN 46228-1/-4 (oppdatert 03/2020) imøtekommes de globale markedskravene med hensyn til kvalitet, sikkerhet og kompatibilitet, og gir eksportorienterte brukere et system med global akseptans.

UL-sertifisering logo

Tabell med farger og standarder for endehylser

Fargetilordning til endehylsene

Kunststoffkragens farge definerer endehylsens tverrsnitt, og forenkler slik tilordningen til tilhørende leder.

Hos brukerne har først og fremst fargedefinisjonen i DIN 46228-4 fått sitt gjennombrudd, som også danner grunnlaget for UL 486F.

Nyttig informasjon
Hva du bør vite om endehylser
Sjekk ut våre plakater om temaet endehylser. Du får full oversikt over alt som er verdt å vite og tips for håndtering: Hvorfor for eksempel en endehylse er en fordel, hva som må hensyntas ved avisolering av ledere samt når og hvilke krympeformer som er egnet.
Last ned plakat nå
Bearbeiding av ledere med endehylser
Person holder krympetangen CRIMPFOX DUO 16S og en krympet leder foran et automasjonskap

Profesjonell behandling med håndverktøy og verktøyautomat

Ved behandling av endehylser, kabelsko, kraftige pluggforbindere og mange andre ytterligere kontakter og forbindere tilbyr Phoenix Contact en stor portefølje med håndverktøy og verktøyautomater.

Vårt håndverktøy utmerker seg med sin ergonomi og høye kvalitet, som gir lang levetid og som ikke gjør arbeidet unødig krevende. Verktøyet vårt er utstyrt med en integrert tvangssperre, og gir langtidsstabil høykvalitetsbehandling av endehylser og forbindere.

Hånd holder flere ledere foran avisolerings- og krympeautomaten CF 1000

Med våre verktøyautomater behandler du ikke bare endehylser raskt og sikkert, men sparer også tid og kostnader ved konfeksjonering av lederne.

Våre avisolerings- og krympeautomater forener to deltrinn i ett. I én og samme arbeidsprosedyre blir lederen avisolert og deretter presset med endehylse. Med den modulære byggformen omstiller du automatene til forskjellige tverrsnitt på kort tid. Det være seg for stasjonær eller mobil bruk, med våre robuste og kompakte avisolerings- og krympeautomater forblir du fleksibel, samtidig som kvaliteten opprettholdes.