Endedeksel - D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG
3030513

Endedeksel, lengde: 72 mm, bredde: 0,8 mm, høyde: 29 mm, farge: oransje


Produktdetaljer




Produkttype Endedeksel

Omgivelsestemperatur (drift) -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening) -5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) 30 % ... 70 %

Farge oransje
Material PA
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde -60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) 130 °C

Bredde 0,8 mm
Høyde 29 mm
Lengde 72 mm

Merknad til drift Lasker eller reduksjonslasker kan ikke brukes utenom dekselet

Artikkelnummer 3030513
Pakkestørrelse 50 Stk.
Minimum bestillingsmengde 50 Stk.
Rabattgruppe 31BBE2
Produktnøkkel BE2Z1X
Katalogside Side 71 (C-1-2019)
GTIN 4046356714037
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 1,594 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,528 g
Tolltariffnummer 85389099
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141133
ECLASS-10.0.1 27141133
ECLASS-11.0 27141133

ETIM

ETIM 8.0 EC000886

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene