FIL-1S-1-10A-230AC-UT - EMC-filter
1292320
El-nr.: 1621790

EMC-filter (nettfilter) for enfasede AC- og DC-systemer (nominell spenning opptil 230 V AC, opptil 220 V DC), monteres på NS 35, nominell strøm 10 A


Produktdetaljer









Dine fordeler

Pålitelig beskyttelse av ømfintlige komponenter mot høyfrekvente, ledningsførte feil
Effektiv demping gjennom strømkoblet spole og X- og Y-kondensatorer
Universell utforming av koblingen gir mange bruksområder
Forbedret filtereffekt grunnet ekstra PE-rekkeklemmer, for tilkobling til den lokale beskyttelsespotensialutjevningen
[x] Brukervennlig grunnet enkel montering og installering med skrutilkoblingsteknikk (UT)