FIL-1S-1-10A-230AC-PT - EMC-filter
1292319
El-nr.: 1621789

EMC-filter (nettfilter) for enfasede AC- og DC-systemer (nominell spenning opptil 230 V AC, opptil 220 V DC), monteres på NS 35, nominell strøm 10 A


Produktdetaljer








Dine fordeler

Pålitelig beskyttelse av ømfintlige komponenter mot høyfrekvente, ledningsførte feil
Effektiv demping gjennom strømkoblet spole og X- og Y-kondensatorer
Universell utforming av koblingen gir mange bruksområder
Forbedret filtereffekt grunnet ekstra PE-rekkeklemmer, for tilkobling til den lokale beskyttelsespotensialutjevningen
Brukervennlig grunnet enkel montering og installering med push-in-tilkoblingsteknikk (PT)