EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS - Motormanagement
2297523

Elektronisk motormanagement med integrerte strømomformere opptil 16 A - måling av opptatt effekt for overvåking av over- og underlast av motor og anlegg for optimal beskyttelse. Fritt parametriserbare koblings- og meldeterskler.

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Tilknytning (ekstra) til INTERFACE-system og PROFIBUS-GATEWAY-IFS via TBUS
Digitale utganger styrer eksterne koblingselementer
Signal- og koblingsterskler som kan parametriseres