Kapasitivt berøringsdisplay, IPS-panel, 2,4", oppløsning: 320x240 bildepunkter, grensesnitt TFT: SPI, grensesnitt berøringsskjerm: I2C, kontrastforhold: 500:1, sideforhold: 3:4, Glue and Play-løsning, egnet for polyamid og polykarbonat
Med monteringsskinneadapterne UTA sneppes utstyr som strømforsyninger eller sensor-/aktuatorbokser på standardskinner. Den korrosjonsbeskyttede metallutførelsen gir lang levetid og sikkert feste også ved ekstreme påkjenninger. Monteringsskinneadaptere danner et pålitelig fundament for profesjonell integrering av utstyr i automatikkskapet.
Mer informasjonKapasitivt berøringsdisplay, IPS-panel, 2,4", oppløsning: 320x240 bildepunkter, grensesnitt TFT: SPI, grensesnitt berøringsskjerm: I2C, kontrastforhold: 500:1, sideforhold: 3:4, Glue and Play-løsning, egnet for polyamid og polykarbonat
Folietastatur for BC 107,6 og BC 161,6, selvklebende, sølvledeteknikk, 6 taster, 2 farger, 7-polet tilkoblingsfane, delingsmål 1,0 mm, kan tilpasses individuelt i onlinekonfiguratoren
Folietastatur for BC 107,6 og BC 161,6, selvklebende, sølvledeteknikk, 4 taster, 2 farger, 7-polet tilkoblingsfane, delingsmål 1,0 mm, kan tilpasses individuelt i onlinekonfiguratoren
Folietastatur til ICS25x122, selvklebende, sølvstyreteknikk, fire taster, to farger, 5-polet tilkoblingsfane, delingsmål 1,0 mm, klarsiktvindu til 0,96" TFT-display
Folietastatur til ICS25x100, selvklebende, sølvstyreteknikk, fire taster, to farger, 5-polet tilkoblingsfane, delingsmål 1,0 mm, klarsiktvindu til 0,96" TFT-display
Resistivt berøringsdisplay, 2,4", oppløsning 320x240 bildepunkter, grensesnitt SPI, kontrastforhold 500:1, sideforhold 3:4, grensesnitt 4-wire SPI halvdupleks, Glue and Play løsning, egnet for polyamid og polykarbonat
Universal-monteringsskinneadapter, for fastskruing av koblingsutstyr
Universal-monteringsskinneadapter, for fastskruing av koblingsutstyr
Universal-monteringsskinneadapter, for fastskruing av koblingsutstyr
Universal-monteringsskinneadapter, for fastskruing av koblingsutstyr
Som ledende produsent av pluggforbindere og elektronikkhus har Phoenix Contact alltid som mål å utvikle nye løsninger som imøtekommer de konstant økende kravene som stilles i nettopp dine industri- og infrastrukturapplikasjoner.
Bli kjent med vår nye utstyrstilkoblingsteknikk for overføring av signaler, data og effekt samt allsidige elektronikkhus.
Monteringsskinneadaptere
Monteringsskinneadaptere er en riktig løsning for å installere utstyr uten standardisert festefot, transformatorer eller plasskrevende elementer, pålitelig på monteringsskinnen.
Skjermer
Skjermer for elektronikkhus åpner for funksjonstilpassede indikatorløsninger i skjermstørrelser fra 2,4 til 15 ". De kan benyttes i like stor grad for mobile som for stasjonære anvendelser med elektronikkhus.
Folietastaturer
Stadig flere elektronikkhus har folietastaturer. Vår portefølje lar seg enkelt integrere i elektronikkhus fra Phoenix Contact.
Optiske fibre
Bedre plass til det vesentlige: Optiske fibre gir en plassbesparende implementering av statusindikatorer til elektronikkhus.
Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.