Profilhus HC-ALU

Profilhus HC-ALU for mobile anvendelser

Robuste aluminiumhus i serien HC-ALU beskytter elektronikken mot vannsprut samt mot termiske og mekaniske påvirkninger ved røff bruk i felten. Profilhusene er egnet for temperaturer fra -40 °C til +70 °C og har vannsprutbeskyttelse i IP65 etter DIN EN 60529. Pålitelig også ved krevende forhold takket være robust og delt aluminiumprofil for lette komponentgrupper.

Mer informasjon

Dine fordeler

  • Pålitelig ved krevende forhold takket være aluminiumprofiler for lette komponentgrupper
  • Fleksibel konstruksjon grunnet flere føringsspor for kretskort
  • Beskyttelse mot forstyrrende signaler og varme grunnet komplett metallskjerming
  • Allsidige i bruk fordi skjermer eller individuelle folietastaturer samt en frontplate er integrert
  • Veggfeste for stasjonære applikasjoner mulig
Felthus og monteringsskinnehus

Konfigurator for elektronikkhus

Sett sammen elektronikkhuset ditt for bruk i felten eller innendørs: Velg husserie, underdel og deksel. Legg til egnet tilkoblingsteknikk, og alt er ferdig.

Pluggforbindere og elektronikkhus

Nyheter for utstyrstilkoblingsteknikk Pålitelig tilkobling til utstyret

Som ledende produsent av pluggforbindere og elektronikkhus har Phoenix Contact alltid som mål å utvikle nye løsninger som imøtekommer de konstant økende kravene som stilles i nettopp dine industri- og infrastrukturapplikasjoner.

Bli kjent med vår nye utstyrstilkoblingsteknikk for overføring av signaler, data og effekt samt allsidige elektronikkhus.

Oversikt over profilhus i serien HC-ALU Robuste aluminiumhus i serien HC-ALU beskytter elektronikken mot støv, vannsprut samt mot termiske og mekaniske påvirkninger ved bruk i felten.

Interaktiv Image Map: Elektronikkhus i serien HC-ALU
Støv- og vannsprutbeskyttelse
På grunn av høy beskyttelsesgrad IP65 beskytter elektronikkhuset den ømfintlige elektronikken din pålitelig mot støv og vannsprut.
Støv- og vannsprutbeskyttelse
Ekstruderprofil i aluminium
Ekstruderprofilen i aluminium gir god sikkerhet samt varmebestandighet.
Ekstruderprofil i aluminium
Fordypet front for folietastaturer med fluktende integrering
Integrer individuelle berøringsløsninger som folietastaturer, sømløst i husfronten.
Fordypet front for folietastaturer med fluktende integrering

HC-ALU-huset: utendørsproffen i IP65

Profil i eloksert aluminium for profilhus HC-ALU
Ergonomisk design av elektronikkhus i serien HC-ALU
HC-ALU-hus
Ekstruderprofilhus HC-ALU betjenes ved fuktighet
Veggfeste for huset HC-ALU
Profil i eloksert aluminium for profilhus HC-ALU

Basis- og dekselprofil i serien HC-ALU består av eloksert, ekstrudert aluminiumprofil. Det gir god mekanisk sikkerhet og gode skjermegenskaper mot forstyrrende signaler. Huset er i tillegg meget varmebestandig, og gir sprutvannbeskyttelse i IP65. Mulig temperaturområde strekke seg fra -40 til +70 °C. Sidedekslenes skrukanaler er plassert i hulkamre, slik at skruene ikke trenger inn i monteringsrommet.

Ergonomisk design av elektronikkhus i serien HC-ALU

Profilhus i serien HC-ALU har en imponerende ergonomisk design. Samtidig har de jevne flatene plass til merking. Fordypninger i sidedelene og i profildekselet gjør at f. eks. folietastaturer kan integreres formtilpasset. Sprutvannsbeskyttet tilkoblingsteknikk eller folietastatur som opsjon.

HC-ALU-hus

Skjermer og folietastaturer kan helt enkelt integreres i HC-ALU-huset, noe som gir mange forskjellige bruksmuligheter ved bruk i felten.

Mer informasjon om skjermer og folietastaturer ved elektronikkhus
Ekstruderprofilhus HC-ALU betjenes ved fuktighet

Husene kan skreddersys. I tillegg til katalogproduktene tilbyr vi individuelle tjenester, som omfatter alt fra spesialprofillengder og mekanisk bearbeiding til merking.

Veggfeste for huset HC-ALU

For økt bruk av HC-ALU-huset kan du benytte tidsbesparende og fleksible veggfester for stasjonære applikasjoner, f eks. til veggen eller på maskinen.

Video: Enkel montering av elektronikkhus i serien HC-ALU
Enkel montering av elektronikkhus i serien HC-ALU YouTube

Enkel montering av elektronikkhus i serien HC-ALU

HC-ALU-hussystemet er universelt. Huset kan tilpasses de forskjellige bruksområdene. Finn ut hvordan du monterer profilhuset HC-ALU.

E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus
Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.
Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus
Elektronikkhus i serien ME MAX

Teknisk fundament for elektronikkhus Løsninger for bruk med monteringsskinne

Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.