Modulære elektronikkhus ME

Modulære elektronikkhus ME i monteringsvennlig begerform

De modulære elektronikkhusene i serien ME gjør utstyrte kretskort til elektronikkmoduler som monteres på kort tid. Variabel tilkoblingsteknikk, bussforbinder og modularitet sørger for riktig utstyrsdesign for enhver bruk. De modulære husene i begerform åpner for mange forskjellige løsninger for overføring av signaler, effekt og data.

Go to Product Detail Page for item 2203509
PSPT 2,5/ 2-ST BK - Kretskortpluggforbinder
PSPT 2,5/ 2-ST BK - Kretskortpluggforbinder
2203509

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 300 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: PSPT 2,5/..-ST, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Farge fjæråpnere: oransje

Go to Product Detail Page for item 2200840
FKDSO 2,5/ 4-R BK - Printmodul
FKDSO 2,5/ 4-R BK - Printmodul
2200840

Kretskortmodul, nominell strøm: 22 A, merkespenning (III/2): 250 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 4, artikkelserie: FKDSO 2,5/..-R, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på høyre side

Go to Product Detail Page for item 2202543
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5 VPE1 KMGY - T-konnektor
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5 VPE1 KMGY - T-konnektor
2202543

T-konnektor, farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A (parallelle kontakter), merkespenning (III/2): 125 V, poltall: 5, artikkelserie: TBUS5-22,5.., delingsmål: 3,81 mm, montering: Skinnemontering, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med forgylte kontakter, bussplugg for tilkobling til elektronikkhus, fem parallelle kontakter

Go to Product Detail Page for item 2202996
FKDSO 2,5/ 3-L BK - Printmodul
FKDSO 2,5/ 3-L BK - Printmodul
2202996

Kretskortmodul, nominell strøm: 22 A, merkespenning (III/2): 250 V, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: FKDSO 2,5/..-L, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 3,5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, forpakningstype: pakket i kartong. Artikkel med pinutgang på venstre side

Go to Product Detail Page for item 1738461
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 BK - Kretskortpluggforbinder
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 BK - Kretskortpluggforbinder
1738461

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: lysegrå, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: GMSTBT 2,5 HV/..-ST, delingsmål: 7,25 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5 advanced, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Go to Product Detail Page for item 2200262
GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 - Kretskortbasislist
GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 - Kretskortbasislist
2200262

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: svart, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall: 3, antall tilkoblinger: 3, artikkelserie: GMSTBO 2,5 HV, delingsmål: 7,25 mm, montering: THR lodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,1 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5 advanced, Posisjonering plugghode: Ortogonal, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: Belte med bredde 44 mm, Artikkel med pinutgang på høyre side

Go to Product Detail Page for item 2278364
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - Kretskortbasislist
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - Kretskortbasislist
2278364

Kretskortbasislist, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: lysegrå, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 4, antall rekker: 1, poltall: 4, antall tilkoblinger: 4, artikkelserie: MCO 1,5/..-G1L, delingsmål: 3,5 mm, montering: Bølgelodding, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 2,75 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MC 1,5, Posisjonering plugghode: Ortogonal, kobling: uten, forpakningstype: pakket i kartong, Artikkel med pinutgang på venstre side

Dine fordeler

  • Stor portefølje med koblinger for overføring av signaler, data og effekt
  • Skallprinsipp for rask montering
  • T-konnektor (opsjon) med fem parallelle eller fire parallelle kontakter samt én seriell kontakt for effektiv modul-til-modul-kommunikasjon
  • Driftsjordkontakt integrert i huset og bussforbinder med opptil 12 poler
  • Huset åpnes ved at man bare trykker på låsekroken, for eksempel med en skrutrekker.
Gratis vareprøve
Test modulære hus i serien ME

Ønsker du å teste elektronikkhus i serien ME i monteringsvennlig begerform? – Bestill ditt personlige vareprøvesett i dag. Vi bistår med kompetent veiledning når du skal velge, og også ved design-in av husene, i applikasjonen. Bli kjent med alle fordelene til løsningene fra Phoenix Contact.

Bestill gratis vareprøve
Elektronikkhus i serien ME
Konfigurator for elektronikkhus ME i monteringsvennlig skallform

Konfigurator for elektronikkhus i monteringsvennlig skallform

Ønsker du å koble til opptil 120 poler til en og samme modul? – Velg en egnet konfigurasjon for ME-huset blant forskjellige husstørrelser og husoverdeler. I tillegg kan du etablere kommunikasjon med flere moduler på monteringsskinnen ved hjelp av en bussforbinder.

Nyheter for utstyrstilkoblingsteknikk fra Phoenix Contact

Nyheter for utstyrstilkoblingsteknikk

Som ledende produsent av pluggforbindere og elektronikkhus har Phoenix Contact alltid som mål å utvikle nye løsninger som imøtekommer de stadig strengere kravene som stilles i nettopp dine industri- og infrastrukturapplikasjoner.

Bli kjent med vår nye utstyrstilkoblingsteknikk for overføring av signaler, data og effekt samt allsidige elektronikkhus.

Oversikt over hus i ME-serien

Modulære hus ME i monteringsvennlig begerform
Effektiv modulkommunikasjon
T-konnektor som opsjon gir effektiv modulkommunikasjon.
Effektiv modulkommunikasjon
Variabel tilkoblingsteknikk
Tilkoblingsteknikk i delingsmålene 3,5 til 7,5 mm for et stort bruksspekter.
Variabel tilkoblingsteknikk
Pluggforbinder
Kretskortpluggforbindere i serien PSPT for enkel og rask push-in-tilkobling.
Pluggforbinder
Flere tilkoblingsnivåer
Opptil tre tilkoblingsnivåer, i forskjellige delingsmål.
Flere tilkoblingsnivåer
Integrering av tilbehør
Store husdeksler gjør det mulig å integrere skjermer.
Integrering av tilbehør
Videoanimasjon til elektronikkhusene ME og ME MAX
Videoanimasjon til elektronikkhusene ME og ME MAX YouTube

ME og ME MAX: Hussystemer i fleksibel lagkonstruksjon

Elektronikkhusene ME og ME MAX reduserer kablingsarbeidet gjennom integrert monteringsskinnebuss. Omfattende tilbehør og allsidige tilpasningsmuligheter, også med hensyn til husbredde, utvider spekteret med individuelle husløsninger.

Hus av monteringsvennlig modulsystem

Hus for utstyrte kretskort
Skrutrekker presser mot låsekrok på et hus
Monteringsskinnebussforbinder
ME-busshus med integrert driftsjordkontakt
Optiske fibre HS LC for elektronikkhus
Hus for utstyrte kretskort

Kretskort med utstyr og egnet tilkoblingsteknikk kan påmonteres utstyr og loddes i en og samme arbeidsprosedyre. Printmoduler med skru- eller push-in-tilkobling kan benyttes på opptil to tilkoblingsnivåer, og pluggbare rekkeklemmer kan benyttes på opptil tre tilkoblingsnivåer. Monteringsskinnehuset monteres raskt ved at det bare sneppes på plass.

Skrutrekker presser mot låsekrok på et hus

Huset åpnes praktisk i forbindelse med service eller vedlikehold ved at man bare trykker på låsekroken, f. eks. med en skrutrekker.

Monteringsskinnebussforbinder

Den 5-polede T-konnektoren brukes for energiforsyning og for seriell og parallell dataoverføring. Den er montert i monteringsskinnen, og med fem parallelle eller fire parallelle og en seriell kontakt er alt tilrettelagt for effektiv modulkommunikasjon. På den måten tilkobles flere monterte moduler. Ved parallelle kontakter kan enkeltmoduler trekkes ut av enheten uten at kontaktkjeden brytes. Med fem forgylte kontakter er overføringer opptil 8 A og 125 V mulig.

ME-busshus med integrert driftsjordkontakt

ME-busshus er varianter av de modulære elektronikkhusene ME med integrert tverrforbindelse. Varianter med 5- eller 10-polede parallelkontakter samt med ytterligere to serielle kontakter gir mange forskjellige bruksmuligheter. Med varianter som har funksjonsjordkontakt integrert i husbunnen kan du koble kretskortet som har blitt skjøvet inn, direkte til monteringsskinnen, som har jordforbindelse.

Optiske fibre HS LC for elektronikkhus

De optiske fibrene HS LC for elektronikkhus finnes i forskjellige utførelser, og de er optimalt tilpasset disse. Videre har de optiske fibrene ESD-fasthet. Innpressingstappene gir enkel montering på kretskortet. Som serviceytelse tilpasser vi elektronikkhusene for deg om ønsket, og i akkurat den grad du trenger det.

Handlingsvideo for enkel montering av elektronikkhus i serien ME
Handlingsvideo for enkel montering av elektronikkhus i serien ME YouTube

Enkel montering av elektronikkhus i serien ME

Monter monteringsskinnehusene i serien ME i kun få trinn. Begerprinsippet gjør monteringen til en enkel sak. På kort tid blir dine utstyrte kretskort til monteringsvennlige elektronikkmoduler for utstyrsanvendelsen din.

Modulære hus i serien ME MAX montert på en monteringsskinne

Kan kombineres med elektronikkhusene i serien ME MAX

Via T-konnektor kan de to husseriene ME og ME MAX kombineres med sine respektive styrker, i en og samme anvendelse.

Ideell for disse bransjene

I tillegg til å kunne brukes for forskjellige anvendelsesområder, er ME-husene blant annet spesielt godt egnet for følgende bransjer.

E-Paper
Oversikt over porteføljen med elektronikkhus

Oppdag hus for monteringsskinnen og utendørs bruk, og opplev hvor fleksibelt du kan tilpasse elektronikkhus etter behovene dine.

Åpne E-Paper
Monteringsskinnehus og felthus
Elektronikkhus for monteringsskinnen

Teknisk fundament for elektronikkhus Løsninger for bruk med monteringsskinne

Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.