Ekstruderprofilene i aluminium finnes i ulike lengder. Tilpassede lengder på forespørsel. Met det motstandsdyktige materialet aluminium tåler aluminiumhusene høye temperaturer, og gir optimal EMC-beskyttelse til elektronikken din.
Ekstruderprofilhus, Skrumontasje, Grunnprofil, farge: aluminiumfarger, profilbredde (innvendig): 100,5 mm, profilbredde (utvendig): 105 mm, lengde: 990 mm, dybde: 29,4 mm