Festesett, består av plate og skruer, for montering av display
Displayholdere i serien DCS integrerer TFT-displayer i forskjellige byggstørrelser. Husene beskytter stasjonær og mobil elektronikk pålitelig mot mekaniske påkjenninger samt mot støv og vannsprut. Med folietastaturer og displayer som tilvalg kan du opprette brukstilpassede Human Machine Interfaces (HMI) for å lese inn og hente opp data.
Mer informasjonFestesett, består av plate og skruer, for montering av display
Festesett, består av plate og skruer, for montering av display
Festesett, består av plater og skruer, for montering av display
Veggholder til hus
Batteripakke tilleggshus for DCS 5.7-7.0
Adapter til tilkoblingsteknikken
Selvklebende tetningssnor, til display i husserie DCS (rulle: 100 m)
Akrylglass, satinert, ramme merket i svart, for display 800x480
Akrylglass, satinert, ramme merket i svart, for display 800x480
Akrylglass, satinert for hus DCS 5.7
Sett sammen elektronikkhuset ditt for bruk i felten eller innendørs: Velg husserie, underdel og deksel. Legg til egnet tilkoblingsteknikk, og alt er ferdig.
Som ledende produsent av pluggforbindere og elektronikkhus har Phoenix Contact alltid som mål å utvikle nye løsninger som imøtekommer de konstant økende kravene som stilles i nettopp dine industri- og infrastrukturapplikasjoner.
Bli kjent med vår nye utstyrstilkoblingsteknikk for overføring av signaler, data og effekt samt allsidige elektronikkhus.
Populære bruksområder for disse husene er Industrie 4.0-applikasjoner i produksjonslinjer. Her rommer den plass til Raspberry-Pi-datamaskiner og annen elektronikk.
IP54-skjermhusene er konstruert for temperaturer fra -20 til +50 °C. Tilpassede montasjesett gjør det enkelt å integrere skjermer. Materialet er et slagfast ABS-kunststoff i lysegrå farge (RAL 7035).
Forskjellige vindusstørrelser åpner for individuelle betjeningsløsninger for spesielle krav eller der høy gjenkjenningsevne er en viktig faktor. Velg skjermstørrelser fra 5,7 til 15". Folietastaturer kan integreres på høyre eller venstre side.
La videoen vise deg hvor enkelt det er å sette sammen DCS-huset. Skjermholderne finnes for forskjellige skjermstørrelser. Fordi skjermene er så raske å integrere, og takket være de passnøyaktige folietastaturene, kan du implementere helt individuelle krav.
Elektronikkhus er en helt elementær bestanddel av en enhet. De definerer enhetens utseende, og beskytter elektronikken mot ytre påvirkninger. De muliggjør også montering i overordnede enheter. Utstyrsprodusenter må derfor ta hensyn til mange detaljer, og det ikke bare ved selve konstruksjonen, men også ved valg av hus når det gjelder materialer og kvalitetskontroller. I denne brosjyren finner du alle detaljer.