ME-IO-S 24 IO 100 7035 18
-
Elektronikkhus
1699480
Monteringsskinnehus, I/O-hus, med luftesliss, bredde: 24 mm, høyde: 100 mm, dybde: 80 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), tverrforbindelse: Bussforbinder (ekstrautstyr), poltall tverrforbinder: 8
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
| Anbefaling | Materiale kontaktputer for kretskort-direkteplugg galvanisert gull (hardt gull) |
| Produkttype | Komplett hus |
| Hustype | Monteringsskinnehus |
| Husserie | ME-IO-S |
| Produktserie | ME-IO-S.. |
| Maks. poltall | 18 (delingsmål: 5 mm) |
| Lufteåpning tilgjengelig | ja |
| Bredde | 24 mm |
| Høyde | 100 mm |
| Dybde | 80 mm |
| Farge (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
| Farge (Fotlås) | dyp oransje (RAL 2011) |
| Material Hus | PC |
| Material Fotlås | POM |
| CTI iht. IEC 60112 | 600 |
| Overflatetilstand | ubehandlet |
| Vibrasjonstest | |
| Testspesifikasjon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Akselerasjon | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Glødetrådtest | |
| Testspesifikasjon | IEC 60695-2-11:2021-10 |
| Temperatur | 850 °C |
| Virketid | 30 s |
| Nålflammetest | |
| Testspesifikasjon | IEC 60695-11-5:2016-12 |
| Varmebestandighet/kuletrykktest | |
| Testspesifikasjon | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| Temperatur | 125 °C |
| Testvarighet | 1 h |
| Kraft | 20 N |
| Støt | |
| Testspesifikasjon | IEC 60068-2-27 |
| Slagform | Halvsinusformet |
| Akselerasjon | 15g |
| Slagvarighet | 11 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Miljøforhold | |
| Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
| Antall kretskortopptak | 1 |
| Type kretskortfeste | Feste |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Forpakningstype | pakket i kartong |
| Type ny forpakning | Kartong |
| Artikkelnummer | 1699480 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
| Rabattgruppe | ACHEBF |
| Produktnøkkel | ACHEBF |
| GTIN | 4067923265783 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 46,86 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 46,86 g |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Sideelement 1569961
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Elektronikkhus 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Elektronikkhus 1632614
-
ME-IO-S 12 IO 100 7035 - Elektronikkhus 1569889
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 36 - Elektronikkhus 1699470
-
ME-IO-S 24 FE CONTACT SMT - Funksjonsjordkontakt 1699487
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 DIN - Elektronikkhus 1699485
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 CAN - Elektronikkhus 1699474
-
SZS 0,4X2,0 - Skrutrekker 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skrutrekker 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
Dine fordeler
Enkel modulmontering med 2 sidepaneler og 1 monteringsskinne-festespak
Høy tilkoblingstetthet med 18-polet kontaktplugg med 5 mm delingsmål
Optimal for prisfølsomme bruksområder takket være enkel byggeform og forhåndsdefinert moduloppsett
Enkel kabling i modulen takket være 18-polet frontplugg med allerede påført trykk
Har en plassbesparende statusindikator
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo