Effektledning - VS-PN-CABLE-1021/PVC-5X1,5/...
1658998

PROFINET-effektkabel, 5 x 1,5 mm2, flertrådet (syv tråder), yttermantel: PVC, utvendig diameter 10 mm, RAL 7001 (sølvgrå), oljebestandig, metervare:


Produktdetaljer




Generelt Dette produktet er i samsvar med direktiv PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, versjon 2.00, bestillingsnr.: 2.252, kapittel,11, Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling og kapittel 13, Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)

Poltall 5
Skjermet nei

Merkespenning (III/3) 500 V

Kabeloppbygning
Trådoppbygging iht. VDE 0295 / minste tråddiameter VDE 0295 Kl.5
Ytterdiameter kabel 10,00 mm
Yttermantel, material PVC
Yttermantel, farge sølvgrå RAL 7001
Materiale i leder Blank Cu-tråd
Mekaniske egenskaper
Minste bøyeradius, montert fast 40 mm
Minste bøyeradius, montert bevegelig 150 mm
Bøyesykluser
Minste bøyeradius, montert fast 40 mm
Minste bøyeradius, montert bevegelig 150 mm

Omgivelsesforhold
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon)
-5 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon)

Artikkelnummer 1658998
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNHAB
Katalogside Side 216 (PC-2007)
Tolltariffnummer 85444995
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27061801