Profildeksel - UM-ALU 4 AU75 L165
2200967

Ekstruderprofilhus, Skrumontasje, Profildeksel, farge: aluminiumfarger, bredde: 75,6 mm, profilbredde (innvendig): 71,5 mm, profilbredde (utvendig): 75,6 mm, lengde: 165 mm, dybde: 43,1 mm

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer




Produkttype Deksel til oppbyggingshus
Utførelse Profildeksel
Hustype Ekstruderprofilhus
Lufteåpning tilgjengelig nei
Husserie UM-ALU

Målskisse
Bredde 75,6 mm
Dybde 43,1 mm
Lengde 165 mm
Utvendig mål
Profilbredde (utvendig) 75,6 mm
Innvendig mål
Profilbredde (innvendig) 71,5 mm
Kretskortdesign
Kretskorttykkelse 1,44 mm ... 2 mm

Farge aluminiumfarger
Overflatetilstand eloksert
Husmateriale Aluminium

Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås IP40
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 100 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Antall kretskortopptak 5
Type kretskortfeste Innskyvning
Kretskortflate 10455 mm² ... 11213 mm² (TOP kombinert med sideelementer COVERLID…AL eller 4LID…PA)
10455 mm² ... 11213 mm² (BOTTOM kombinert med sideelementer COVERLID…AL eller 4LID…PA)
Kretskorttykkelse 1,44 mm ... 2 mm

Monteringstype Skrumontasje
Innbygning parallelt med monteringsskinnen

Forpakningstype pakket i kartong
Type ny forpakning Kartong

Artikkelnummer 2200967
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACHDFC
Katalogside Side 745 (C-1-2013)
GTIN 4046356721097
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 145,9 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 145,9 g
Tolltariffnummer 76042990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182701
ECLASS-10.0.1 27182701
ECLASS-11.0 27182701

ETIM

ETIM 8.0 EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Kompatible produkter



Dine fordeler

Ekstruderprofil i aluminium
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Finnes i lengdene 42,5 mm ... 990 mm, kan om ønsket kuttes individuelt
Finnes i byggbreddene 75 mm og 105 mm
EMC-beskyttelse