Produktbildet viser bredden til profiler og deksler
Profildeksel - UM-ALU 4 AU45 L42,5
2200954
Ekstruderprofilhus, Skrumontasje, Profildeksel, farge: aluminiumfarger, bredde: 45,6 mm, profilbredde (innvendig): 42 mm, profilbredde (utvendig): 45,6 mm, lengde: 42,5 mm, dybde: 28,1 mm
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Produkttype
Deksel til oppbyggingshus
Utførelse
Profildeksel
Hustype
Ekstruderprofilhus
Husserie
UM-ALU
Målskisse
Bredde
45,6 mm
Dybde
28,1 mm
Lengde
42,5 mm
Utvendig mål
Profilbredde (utvendig)
45,6 mm
Innvendig mål
Profilbredde (innvendig)
42 mm
Kretskortdesign
Kretskorttykkelse
1,44 mm ... 2 mm
Farge
aluminiumfarger
Overflatetilstand
eloksert
Husmateriale
Aluminium
Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås
IP40
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 100 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)
-5 °C ... 100 °C
Antall kretskortopptak
4
Type kretskortfeste
Innskyvning
Kretskortflate
1159 mm² ... 1627 mm² (TOP kombinert med sideelementer COVERLID…AL eller 4LID…PA)
992 mm² ... 1584 mm² (BOTTOM kombinert med sideelementer COVERLID…AL eller 4LID…PA)
Kretskorttykkelse
1,44 mm ... 2 mm
Monteringstype
Skrumontasje
Innbygning
parallelt med monteringsskinnen
Forpakningstype
pakket i kartong
Type ny forpakning
Kartong
Artikkelnummer
2200954
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BAC
Produktnøkkel
ACHDFC
Katalogside
Side 745 (C-1-2013)
GTIN
4046356720977
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
24,3 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
24,3 g
Tolltariffnummer
76042990
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27182701
ECLASS-10.0.1
27182701
ECLASS-11.0
27182701
ETIM
ETIM 8.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e