Frontplate - UM-ALU 4-100,5 FRONT 990 AP
2202102

Ekstruderprofilhus, Grunnprofil-frontplate, farge: aluminiumfarger, bredde: 101,8 mm, lengde: 990 mm, dybde: 2 mm, anbefalt for sideelementer UM-ALU 4-..COVER AL

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer




Produkttype Deksel til oppbyggingshus
Utførelse Grunnprofil-frontplate
Hustype Ekstruderprofilhus
Husserie UM-ALU

Bredde 101,8 mm
Dybde 2 mm
Lengde 990 mm

Farge aluminiumfarger
Overflatetilstand eloksert
Husmateriale Aluminium

Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås IP40
Omgivelsestemperatur (drift) -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (montasje) -5 °C ... 100 °C

Innbygning parallelt med monteringsskinnen

Forpakningstype pakket i kartong
Type ny forpakning Kartong

Artikkelnummer 2202102
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAC
Produktnøkkel ACHDFZ
GTIN 4046356987691
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 5,55 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,55 g
Tolltariffnummer 76061191
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27182701
ECLASS-10.0.1 27182701
ECLASS-11.0 27182701

ETIM

ETIM 8.0 EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Kompatible produkter



Dine fordeler

Ekstruderprofil i aluminium
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Finnes i lengdene 42,5 mm ... 990 mm, kan om ønsket kuttes individuelt
Finnes i byggbreddene 75 mm og 105 mm
EMC-beskyttelse