Ekstruderprofilhus, Grunnprofil-frontplate, farge: aluminiumfarger, bredde: 101,8 mm, lengde: 235 mm, dybde: 2 mm, anbefalt for sideelementer UM-ALU 4-..COVER AL
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Produkttype
Deksel til oppbyggingshus
Utførelse
Grunnprofil-frontplate
Hustype
Ekstruderprofilhus
Husserie
UM-ALU
Bredde
101,8 mm
Dybde
2 mm
Lengde
235 mm
Farge
aluminiumfarger
Overflatetilstand
eloksert
Husmateriale
Aluminium
Omgivelsesforhold
Maks. IP-kode som skal oppnås
IP40
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-40 °C ... 55 °C
Omgivelsestemperatur (montasje)
-5 °C ... 100 °C
Innbygning
parallelt med monteringsskinnen
Forpakningstype
pakket i kartong
Type ny forpakning
Kartong
Artikkelnummer
2202101
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BAC
Produktnøkkel
ACHDFZ
GTIN
4046356987684
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
129,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
129,4 g
Tolltariffnummer
76061191
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27182701
ECLASS-10.0.1
27182701
ECLASS-11.0
27182701
ETIM
ETIM 8.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e