Valueline VL3 FPM er en flatskjerm for industrielle applikasjoner og kan brukes overalt der skjermen må plasseres lenger unna.
VL3 FPM 215
-
Dataskjerm
1580715
VL3 FPM 215 is a 21.5-inch, 1920 x 1080, industrial touch, IP66-rated, flat panel monitor with the look and dimensions of the WP 6…/TP 6… and VL3 PPC.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
21,5" skjerm
DisplayPort-, VGA- og HDMI-innganger
2 x USB-porter for tastatur og mus
Omgivelsestemperatur under drift på -20 °C ... 60 °C