D-SUB-kontaktholder - VS-15-BU-DSUB-HD-CD-B
1655182

D-SUB-kontaktholder, shell-størrelse 2, for 26 signalkontakter, kontakttype bøssing, for krympekontakter, rett, festes via hull 3 mm, for påbyggingsramme og hylsehus VS-15-...


Produktdetaljer




Byggform D-SUB
Produkttype Bøssinginnsats
Poltall 26
Stikkeroptikk D-SUB 15
Anvendelse høyt antall poler
Utførelse Bøssing
Skjermet ja
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori III
Forurensningsgrad 2

Merkespenning (III/3) 60 V
Merkestøtspenning 1 kV
Merkestrøm 3 A (ved 20 °C)
Prøvespenning 1000 V

Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingstype Krympetilkobling

Målskisse
Bredde 16 mm
Høyde 12,93 mm
Lengde 39,52 mm

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Materiale kontaktholder Glassfiberforsterket termoplast UL 94 V0
Husmateriale Stål, fortinnet

Pluggsykluser ≥ 500

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -55 °C ... 115 °C

Monteringstype Skrumontasje

Artikkelnummer 1655182
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNADB
Katalogside Side 212 (C-2-2013)
GTIN 4046356029124
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 11,86 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,78 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440302
ECLASS-10.0.1 27440302
ECLASS-11.0 27440302

ETIM

ETIM 8.0 EC001132

UNSPSC

UNSPSC 21.0

EAC

Approval ID: B.01687

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Kompatibel med IP67-hylsehus og påbyggingsramme
Enkel montering