D-SUB-kontaktholder, shell-størrelse 1, for 15 signalkontakter, kontakttype bøssing, for krympekontakter, rett, feste ved hjelp av 3 mm hull, for påbyggingsramme og hylsehus VS-09-...
Produktdetaljer
Byggform
D-SUB
Produkttype
Bøssinginnsats
Poltall
15
Stikkeroptikk
D-SUB 9
Anvendelse
høyt antall poler
Utførelse
Bøssing
Skjermet
ja
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori
III
Forurensningsgrad
2
Merkespenning (III/3)
60 V
Merkestøtspenning
1 kV
Merkestrøm
3 A (ved 20 °C)
Prøvespenning
1000 V
Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingstype
Krympetilkobling
Målskisse
Bredde
16,1 mm
Høyde
12,93 mm
Lengde
31,19 mm
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Materiale kontaktholder
Glassfiberforsterket termoplast UL 94 V0
Husmateriale
Stål, fortinnet
Pluggsykluser
≥ 500
Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-55 °C ... 115 °C
Monteringstype
Skrumontasje
Artikkelnummer
1655124
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BAB
Produktnøkkel
ABNADB
Katalogside
Side 212 (C-2-2013)
GTIN
4046356029063
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
9,61 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
4,45 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27440205
ECLASS-10.0.1
27440205
ECLASS-11.0
27440223
ETIM
ETIM 8.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
EAC
Approval ID: B.01687
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e