D-SUB-kontaktholder, shell-størrelse 1, opptak for 2 kombinasjonskontakter, kontakttype bøssing, festes med gjenge 4-40 UNC og loddetapp, for påbyggingsramme VS-09-...
Produktdetaljer
Bestillingsinformasjon:
Kontaktene må bestilles separat, da de ikke er en del av kontaktholdernes leveranseomfang. Henholdsvis en bøssing- og en stiftkontakt må monteres i kontaktholderne.
Byggform
D-SUB
Produkttype
Bøssinginnsats
Poltall
2
Stikkeroptikk
D-SUB
Anvendelse
Kombinasjonskontaktinnsats
Utførelse
Bøssing
Skjermet
ja
Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingstype
Bølgeloddekontakter
Målskisse
Bredde
21,6 mm
Høyde
17,1 mm
Lengde
31,19 mm
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Materiale kontaktoverflate
Gull over nikkel
Materiale kontaktholder
PBTP
Husmateriale
Stål, gul kromatert
Pluggsykluser
≥ 500
Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-55 °C ... 125 °C
Monteringstype
Skrumontasje
Artikkelnummer
1655289
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BAB
Produktnøkkel
ABNADB
Katalogside
Side 214 (C-2-2013)
GTIN
4046356029223
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
13,1 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
10,09 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-10.0.1
27440205
ECLASS-9.0
27440205
ECLASS-11.0
27440223
ETIM
ETIM 8.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
UL Recognized
Approval ID: FILE E 118976
EAC
Approval ID: B.01687
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"