D-SUB-kontaktholder - VS-09-BU-DSUB-2P
1688421

D-SUB-kontaktholder, shell-størrelse 1, opptak for 2 kombinasjonskontakter, kontakttype bøssing, rett, festes via hull 3 mm, for påbyggingsramme og hylsehus VS-09-...


Produktdetaljer




Bestillingsinformasjon: Kontaktene må bestilles separat, da de ikke er en del av kontaktholdernes leveranseomfang. Henholdsvis en bøssing- og en stiftkontakt må monteres i kontaktholderne.

Byggform D-SUB
Produkttype Bøssinginnsats
Poltall 2
Utførelse Bøssing
Skjermet ja

Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingstype Bølgeloddekontakter

Målskisse
Bredde 12,6 mm
Høyde 12,93 mm
Lengde 31,19 mm

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Materiale kontaktoverflate Gull
Materiale kontaktholder PBTP
Husmateriale Stål, gul kromatert

Pluggsykluser ≥ 500

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -55 °C ... 125 °C

Monteringstype Skrumontasje

Artikkelnummer 1688421
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 10 Stk.
Merknad Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNADB
Katalogside Side 214 (C-2-2013)
GTIN 4017918818357
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 9,83 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,83 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-11.0 27440223

ETIM

ETIM 8.0 EC003557

UNSPSC

UNSPSC 21.0

UL Recognized

Approval ID: FILE E 118976

EAC

Approval ID: B.01687

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Kompatibel med IP67-hylsehus og påbyggingsramme
Enkel montering