RJ45-kobling - VS-08-BU/BU-RJ45-F
1405617

RJ45-kobling, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: PA-GF, for VS-08- og Push-Pull-påbyggingsramme


Produktdetaljer




Produkttype Bøssinginnsats
Poltall 8
Anvendelse Freenet-system
Antall stikkplasser 2
Utførelse Bøssing

Merkespenning (II/2) 72 V DC
Merkestrøm 1,5 A
Frekvensområde 100 MHz

Material husoverflate fortinnet
Materiale kontakt Fosfor bronse
Materiale kontaktoverflate Gull
Husmateriale PA-GF

Pluggsykluser >= 100

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20

Artikkelnummer 1405617
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNABC
Katalogside Side 728 (C-2-2017)
GTIN 4046356460057
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 23,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,3 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19179290

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

Dine fordeler

Overføringshastighet opptil 1000 Mbit/s