RJ45-bøssinginnsats - VS-08-BU-RJ45-6-F/PK
1652949

RJ45-bøssinginnsats, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, tilkoblingstype: IDC, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 22


Produktdetaljer




Produkttype Bøssinginnsats
Poltall 8
Antall stikkplasser 1
Utførelse Bøssing
Skjermet ja
Isolasjonsegenskaper
Overspenningskategori I
Forurensningsgrad 1

Merkespenning (III/3) 50 V
Merkestøtspenning ≥ 1 kV
Merkestrøm 1 A
Isolasjonsmotstand ≥ 500 MΩ

Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingstype IDC

Målskisse
Bredde 22,8 mm
Høyde 17,35 mm
Lengde 41,6 mm

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Materiale kontakt Kobberlegering
Materiale kontaktoverflate Gull over nikkel
Materiale kontaktholder PC

Pluggsykluser ≥ 750

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -20 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) -40 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (montasje) 0 °C ... 60 °C

Artikkelnummer 1652949
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNABA
Katalogside Side 395 (C-2-2017)
GTIN 4017918961640
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 21,8 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 21,5 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland CH


ECLASS

ECLASS-9.0 27440205

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

konfeksjonering uten bruk av spesialverktøy