RJ45-kobling - CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8
1086111

RJ45-kobling, beskyttelsesgrad: IP20, poltall: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Sink-trykkstøpegods, tilkoblingstype: 2x RJ45, Freenet-variant for bruk med IP67-påbyggingsramme og Terminaloutlets


Produktdetaljer




Byggform RJ45
Produkttype Bøssinginnsats
Poltall 8
Antall stikkplasser 2

Merkespenning (III/3) 72 V (DC)
Merkestrøm 1 A (ved 60 °C)
Driftsspenning maks. Umax 72 V DC
Frekvensområde 500 MHz
Spenningssikkerhet > 1000 V DC
Overgangsmotstand 200 mΩ (Hovedledningens inngangsside til utgangsside)

Tilkoblingsteknikk
Tilkoblingstype 2x RJ45

Brennbarhetsklasse iht. UL 94 V0
Material husoverflate metallisert
Materiale kontakt Fjærstål
Materiale kontaktoverflate Gull over nikkel
Husmateriale Sink-trykkstøpegods

Pluggsykluser ≥ 750

Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad IP20
Beskyttelsesgrad IP20
Omgivelsestemperatur (drift) -10 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) 60 °C

Standarder/forskrifter IEC 60603-7
DIN EN 50173-1
ISO/IEC 11801-Am.1
IEC 60068-2

Monteringstype Sneppe på plass

Artikkelnummer 1086111
Pakkestørrelse 1 Stk.
Minimum bestillingsmengde 1 Stk.
Rabattgruppe 31BAB
Produktnøkkel ABNABC
GTIN 4055626877129
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 15,2 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,2 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 19179290
ECLASS-10.0.1 19179290
ECLASS-11.0 19179090

ETIM

ETIM 8.0 EC002608

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43222600

cUL Recognized

UL Recognized

EAC

cULus Recognized


China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Dine fordeler

Montering uten bruk av spesialverktøy
Kompakt byggform
Freenet-adapter for integrering i IP6X-påbyggingsramme
Robust design
10 Gbit/s
CAT6A etter ISO/IEC 11801
360°-Skjerming