Logg inn
Produkter
Produktoversikt
Teknologier
Konfigurering og utvikling av produkter
Vareprøveløsning
Produktsamsvar
Automatisering
Cloud Computing
HMI-er og IPC-er
Industriell kommunikasjon
PLS-er (kontrollere) og I/O-er
Programvare
Forbindelse
Elektronikkhus
Fordelerblokker
Kort-til-kort-pluggforbindere
Pluggforbindere og kabler
Printmoduler og kretskortpluggforbindere
Rekkeklemmer
Segmenteringsfordelere
Sensor-/aktuatorkabling
Systemkablinger til kontrollere
Testpluggsystem
Forsyne, lade og beskytte
Automatsikringer
Avbruddsfri strømforsyning (UPS)
Beskyttelsesrelé for nettbeskyttelse
DC-/DC-omformere og DC/AC-invertere
EMC-filter
Energifordeler
Ladeteknikk for E-mobilitet
Overspenningsbeskyttelse
Redundansmoduler
Strømforsyninger
Koble, måle og overvåke
I/O-signalsegmentering
Kontaktorer/solid-state-releer og sensorer
Motor-, maskin- og anleggsovervåking
Motorstartere og elektroniske koblingsenheter
Overvåking av energi
Prosessvisninger og feltutstyr
Releer og optokoblere
Skilleforsterkere og måleomformere
Merke, montere og installere
Endehylser og krympeforbindere
Håndverktøyer
Industribelysning og signalteknikk
Installerings- og monteringsmateriell
Koblingsbokser og kabinetter
Merkemateriell
Personellassistansesystem for klargjøring av ledere
Skrivere
Verktøyautomater
Bransjer & applikasjoner
Oversikt bransjer & applikasjoner
Brukseksempler fra praksis
PROSESSINDUSTRI
Prosessautomatisering
Marine og offshore
ENERGI
Energioverføring og distribusjon
Energilagringssystemer
Konvensjonell energiproduksjon
Solenergi
Vindkraft
PRODUKSJON, UTSTYR OG ANLEGGSBYGGING
Bilindustri
Elektrisk installasjon
Enhetsprodusent
Maskinteknikk
Kontrollskapkonstruksjon
INFRASTRUKTUR
Jernbaneindustri
Bygningsautomatisering
Smarte byer
Smart trafikk
Smart vann
ELEKTROMOBILITET
Oversikt Elektromobilitet
Elektriske kjøretøy
Ladeinfrastruktur
Selskap
Om oss
Hva driver oss
Karriere
Våre lokasjoner over hele verden
Partnere, distributører og leverandører
Service & Support
Oversikt over service og support
E-Business
Tjenester merkeløsninger
Kontakt
Min Phoenix Contact
Login/Register
Handlekurv
Mine bestillinger
Mine tilbud og kontrakter
Min produktliste
Min produktsammenligning
Startside
Produkter
Beskyttelsesdeksel - HC-B 24-TMB-SD-IP65-OLOGO
Målskisse
Beskyttelsesdeksel - HC-B 24-TMB-SD-IP65-OLOGO
1691094
Beskyttelsesdeksel IP65, for påbyggingssiden, med bajonettlås og fangsnor, B24, uten logo
Produktdetaljer
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Byggform
B24
Utførelse
HC-ADVANCE-beskyttelsesdeksel
Hustype
Beskyttelsesdeksel
Pakning tilgjengelig
ja
Låsetype
Bajonettkobling
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
55 mm
Høyde
31,2 mm
Lengde
150 mm
Materialangivelser
Farge
grå
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Material tetning
NBR
Material beskyttelsesdeksel
PA
Material låsebøyle
Spesialstål, gripedel: PA-GF
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelsesforhold
Beskyttelsesgrad
IP65
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1691094
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Produktnøkkel
BF7AZC
GTIN
4017918987251
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
46,3 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
39,7 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-9.0
27440208
ECLASS-11.0
27440208
Environmental Product Compliance
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene