EV-T2SOCR-B-WL-C - Beskyttelsesdeksel
1527521

CHARX connect modular, Beskyttelsesdeksel, rund, Tilbehør, Basic, med selvlukkende mekanisme, med merking C, monteres på infrastrukturladekontakter, Type 2, IEC 62196-2, Forveggmontering, M5-gjenge, C-merking med laser iht. DIN EN 17186 i stedet for logo


Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Individuell branding: Bruk av egen logo
Pålitelig beskyttelse av ladekontakten mot alle typer værforhold og mot hærverk