FLT-SEC-T1+T2-3S-350/25-FM - Kombinasjonsavleder type 1+2 special
2905470
El-nr.: 1600829

Pluggbar lyn- og overspenningsavlederkombinasjon, iht. type 1+2 / Class I+II, til trefasede strømforsyningsnett, med separat N og PE (L1, L2, L3, PE, N).

Produktdetaljer









Dine fordeler

Universell overspenningsbeskyttelsesserie med optimal energetisk koordinasjon av lynavleder og helt til komponentbeskyttelse
Enkelt vedlikehold grunnet konsekvent pluggbare beskyttelsesmoduler
Alltid oppdatert takket være mekanisk-optisk statusindikator og fjernmeldekontakt
Optimal beskyttelseseffekt ved energirik lynstrøm grunnet gnistgapteknologi med lavt restspenningsforløp
Optimal beskyttelse av ømfintlig utstyr mot dynamisk overspenning grunnet direkte koordinasjon med parallelt plugget varistoravleder